海外規格認証定格
UL規格認証形 ファイルNo.E41515
CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G5SB | 12~24V DC | 5A 250V AC N.O. only(Resistive) 40℃ | 6,000回 |
| 3A 125V AC N.O. only(Resistive) 40℃ | |||
| 5A 30V DC N.O. only(Resistive) 40℃ | |||
| 3A 250V AC N.C. only(Resistive) 40℃ | |||
| 2A 125V AC N.C. only(Resistive) 40℃ |
EN/IEC規格VDE認証形 承認No.4000 3957
| 形式 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|
| 形G5SB | 12、24V DC | 5A(N.O)/3A(N.C) 250V AC 70℃ | 10,000回 |
定格
操作コイル
| 定格電圧(V) | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | 動作電圧(V) | 復帰電圧(V) | 最大許容電圧(V) | 消費電力(mW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 33.3 | 360 | 75%以下 | 5%以上 | 150%以下(at23℃) | 約400 |
| 24 | 16.7 | 1,440 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
開閉部(接点部)
| 負荷 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 接触機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 | AC125V 3A(N.O.) 3A(N.C.) AC125V 5A(N.O.) 3A(N.C.) AC250V 5A(N.O.) AC250V 3A(N.C.) DC30V 5A(N.O.) 3A(N.C.) |
| 定格通電電流 | 5A(N.O.)/3A(N.C.) |
| 接点電圧の最大値 | AC250V、 DC30V |
| 接点電流の最大値 | 5A(N.O.)/3A(N.C.) |
性能
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 | 10ms以下 | |
| 復帰時間 | 5ms以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 8kV(1.2×50μs) |
| 絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:3.5mm、沿面:6.5mm |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 500万回 18,000回/h |
| 電気的(抵抗負荷) | 20万回 AC125V 3A(N.O.)3A(N.C.)
5万回 AC125V 5A(N.O.)3A(N.C.) 5万回 AC250V 5A(N.O.) 10万回 AC250V 3A(N.C.) 10万回 DC30V 5A(N.O.)3A(N.C.) 開閉ひん度 1,800回/h |
|
| 故障率 P水準(参考値 *3) | DC5V 10mA | |
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結 および結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約6.5g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。