| 項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | |||||||
| DC | DC5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上
10~31%* |
180%
(at 23℃) |
約200
約32* |
| DC12 | 16.7 | 720 | |||||
| DC18 | 11.1 | 1,620 | |||||
| DC24 | 8.3 | 2,880 | |||||
パワーリレー
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/12/16
| 項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容電圧
(V) |
消費電力
(mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | |||||||
| DC | DC5 | 40 | 125 | 75%以下 | 10%以上
10~31%* |
180%
(at 23℃) |
約200
約32* |
| DC12 | 16.7 | 720 | |||||
| DC18 | 11.1 | 1,620 | |||||
| DC24 | 8.3 | 2,880 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
*-PW付きの形式のみ適用。保持電圧使用時のコイル消費電力は約32mW。
詳細については、カタログの「●リレー動作後のコイル電圧低減(保持電圧)について」をご確認ください。
| 負荷 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 接触機構 | シングル |
| 接点材質 | Ag合金(Cdフリー材) |
| 定格負荷 | AC125V 3A |
| DC30V 3A | |
| 定格通電電流 | 3A |
| 接点電圧の最大値 | AC250V、DC30V |
| 接点電流の最大値 | 3A |
| 接触抵抗 *1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 | 10ms以下 | |
| 復帰時間 | 10ms以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC750V 50/60Hz 1min | |
| 絶縁距離 | コイルと接点間 | 空間:6mm、沿面:6mm |
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間 | 10kV(1.2×50μs) |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 500万回以上 |
| 電気的 | 20万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率 P水準(参考値 *3) | DC5V 10mA | |
| 使用周囲温度 *4 | -40~+85℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約4g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
①AC120V モーター+ランプ負荷
投入2.5A 定常0.5A
25万回以上(周囲温度+23℃)
②DC160V 電磁弁(バリスタ付)
定常0.24A
25万回以上(周囲温度+23℃)
③AC140V ポンプ負荷
投入5.4A(o-p) 定常1.6A
20万回以上(周囲温度+23℃)
②AC100V モーター負荷
投入10.7A(o-p) 定常1.1A
20万回以上(周囲温度+23℃)
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
UL規格認証形 ファイルNo.E41515
CSA規格認証形 ファイルNo.LR31928
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5NB-1A(4)(-HA)(-CF)(-PW) | 1a | 5~24V DC | 3A 250V AC(Resistive) 85℃ | 100,000回 |
| 3A 30V DC(Resistive) 70℃ | 6,000回 |
EN/IEC規格VDE認証形 承認No.137575
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G5NB-1A(4)(-HA)(-CF)(-PW) | 1a | 5、12、18、24V DC | 3A 250V AC(Resistive) 85℃
3A 30V DC(Resistive) 85℃ |
100,000回 |
保護の種類:Enclosed-break devices(GroupⅡA*)
(IEC/EN)60079-1 第15.5項に基づき試験を行い、合格しています。
保護の種類:Sealed devices
(IEC/EN)60079-15 第11.2項に基づき試験を行い、合格しています。
*爆発性ガスの定義
‒ Group IIA: (55 ± 0.5) % hydrogen/air at atmospheric pressure;
‒ Group IIB: (37 ± 0.5) % hydrogen/air at atmospheric pressure;
‒ Group IIC: (40 ± 1) % hydrogen, (20 ± 1) % oxygen and the remainder nitrogen at atmospheric pressure or alternatively (27.5 ± 1.5) % hydrogen/air at an overpressure at a pressure equal to 1.5 times atmospheric pressure.
規格の詳細については、当社営業担当者にお問い合わせください。
情報更新 : 2024/12/16
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.