• 高効率磁気回路の採用により、高感度(200mW)を実現。
• 小型ながら、耐衝撃電圧10kV(コイル-接点間)を確保。
• 標準品でUL、CSA、VDEを取得。
• 用途規格はEN61010強化絶縁取得。
• 防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。
(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。
(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。
• 保持電圧、PWM制御対応にて省エネ化に貢献。(形G5NB-□-PWタイプ)