定格(周囲温度25℃)

入力

(それぞれの形式にDC5V、12V 、24Vの3種類の入力電圧仕様があります。)

定格電圧 使用電圧 インピーダンス 動作電圧レベル 復帰電圧レベル
DC 5V DC4~6V 300Ω±20% DC4V以下 DC1V以上
12V DC9.6~14.4V 800Ω±20% DC9.6V以下
24V DC19.2~28.8V 1.6kΩ±20% DC19.2V以下

出力

形式 適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3MC-101P(-VD)
形G3MC-101PL(-VD)
AC100~120V
50/60Hz
AC75~132V
50/60Hz
0.1~1A * 8A
(60Hz、1サイクル)
形G3MC-201P(-VD)(-1)
形G3MC-201PL(-VD)(-1)
AC100~240V
50/60Hz
AC75~264V
50/60Hz
形G3MC-202P(-VD)(-1)
形G3MC-202PL(-VD)(-1)
AC100~240V
50/60Hz
AC75~264V
50/60Hz
0.1~2A * 30A
(60Hz、1サイクル)

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの参考データ『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。

性能

形式 形G3MC-101P(-VD) 形G3MC-101PL(-VD) 形G3MC-201P(-VD)(-1)
形G3MC-202P(-VD)(-1)
形G3MC-201PL(-VD)(-1)
形G3MC-202PL(-VD)(-1)
動作時間 1ms+負荷電源の
1/2サイクル以下
1ms以下 1ms+負荷電源の
1/2サイクル以下
1ms以下
復帰時間 1ms+負荷電源の1/2サイクル以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下
漏れ電流 1mA以下(AC100Vにて) 1.5mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min(形G3MC-□□□□-VD-1は、AC3,000V 50/60Hz 1min)
振動 10~ 55~ 10Hz 片振幅0.375㎜(複振幅0.75㎜)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 −30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 −30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約2.5g(形G3MC-202P(L)( -VD)(-1)は約3.8g)