入力モジュール
| 絶縁方式 | 動作表示灯 | ロジック供給電圧 | ロジック供給電流 | 入力の定格電圧 | 形式 | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォト・カプラ | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | 形G3TB-IAZR02P | 20個 |
| DC5~24V | 形G3TB-IDZR02P |
出力モジュール
| 絶縁方式 | ゼロクロス機能 | 動作表示灯 | 出力の定格電圧 | 入力の定格電圧 | 形式 | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォト・カプラ | 有 | 有 | 3A AC100~240V | DC5~24V | 形G3TB-OA203PZ | 20個 |
| 無 | DC4~24V | 形G3TB-OA203PZM | ||||
| 無 | 有 | DC5~24V | 形G3TB-OA203PL | |||
| 無 | DC4~24V | 形G3TB-OA203PLM | ||||
| - | 有 | 3A DC5~48V | DC5~24V | 形G3TB-ODX03P | ||
| 無 | DC4~24V | 形G3TB-ODX03PM | ||||
| 有 | 1.5A DC48~200V | DC5~24V | 形G3TB-OD201P | |||
| 無 | DC4~24V | 形G3TB-OD201PM |
注. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。