定格

入力用(微小負荷)

入力側

形式 定格電圧 使用電圧 入力電流 動作電圧 復帰電圧
形G3R-IAZR1SN-UTU AC100~240V AC60~264V 15mA以下 AC60V以下 AC20V以上
形G3R-IDZR1SN-UTU DC5V DC4~6V 8mA以下 DC4V以下 DC1V以上
形G3R-IDZR1SN-UTU DC12~24V DC6.6~32V DC6.6V以下 DC3.6V以上
形G3R-IDZR1SN-1-UTU DC5V DC4~6V DC4V以下 DC1V以上
形G3R-IDZR1SN-1-UTU DC12~24V DC6.6~32V DC6.6V以下 DC3.6V以上

出力側

形式 負荷電圧 負荷電流
形G3R-IAZR1SN-UTU DC4~32V 0.1~100mA
形G3R-IDZR1SN-UTU
形G3R-IDZR1SN-UTU
形G3R-IDZR1SN-1-UTU
形G3R-IDZR1SN-1-UTU

出力用(一般負荷)

入力側

形式 定格電圧 使用電圧 入力電流 動作電圧 復帰電圧
形G3R-OA202SZN-UTU DC5~24V DC4~32V 15mA以下
(at25℃)
DC4V以下 DC1V以上
形G3R-OA202SLN-UTU
形G3R-ODX02SN-UTU 8mA以下
形G3R-OD201SN-UTU

出力側

形式 負荷電圧 負荷電流 *1 サージオン電流耐量
形G3R-OA202SZN-UTU AC75~264V 0.05~ 2A *2 30A
(60Hz、1サイクル)
形G3R-OA202SLN-UTU
形G3R-ODX02SN-UTU DC4~60V 0.01~ 2A *2 8A(10ms)
形G3R-OD201SN-UTU DC40~200V 0.01~1.5A *2 8A(10ms)

*1. 周囲温度により異なります。詳細はカタログの参考データ『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。
*2. 最小電流値は、10℃以上の値です。

入出力外観表示

入出力の区分、AC・DCの区分は商品上面のマーク表示にも示されています

性能

入力用(微小負荷)

形式 形G3R-IAZR1SN-UTU 形G3R-IDZR1SN-UTU 形G3R-IDZR1SN-1-UTU
動作時間 20ms以下 0.1ms以下 15ms以下
復帰時間
応答周波数 10Hz 1kHz 10Hz
出力ON電圧降下 1.6V以下
漏れ電流 5μA以下
絶縁抵抗 入出力間 100MΩ以上
耐電圧 入出力間 AC4,000V 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約18g
MTTFd(参考値) 1,000年以上

出力用(一般負荷)

形式 形G3R-OA202SZN-UTU 形G3R-OA202SLN-UTU 形G3R-ODX02SN-UTU 形G3R-OD201SN-UTU
動作時間 負荷電源周期の
1/2サイクル+1ms以下
1ms以下
復帰時間 負荷電源周期の1/2サイクル+1ms以下 2ms以下
応答周波数 20Hz 100Hz
出力ON電圧降下 1.6V以下 2.5V以下
漏れ電流 1.5mA以下 1mA以下
絶縁抵抗 入出力間 100MΩ以上
耐電圧 入出力間 AC4,000V 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結しないこと)
最小負荷電流時:+10~+80℃
(最小負荷電流値はデータシートの『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約18g
MTTFd(参考値) 1,000年以上

アクセサリ(別売)

ソケット特性

形式 定格通電電流 耐電圧 絶縁抵抗 * 備考
P2RF-05-PU 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC4,000V 1min
P2RFZ-05(-E) 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-05P 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-057P 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC5,000V 1min
P2R-05A 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
アース端子間 :AC1,500V 1min
コイル接点端子間:AC4,000V 1min

*DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。