|
G3R-IAZR1SN-UTU AC100-240
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 AC100~240V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,690
|
|
|
|
G3R-IDZR1SN-1-UTU DC12-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 低速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC12~24V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
|
|
|
G3R-IDZR1SN-1-UTU DC5
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 低速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
|
|
|
G3R-IDZR1SN-UTU DC12-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 高速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC12~24V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
|
|
|
G3R-IDZR1SN-UTU DC5
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 高速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
|
|
|
G3R-OA202SLN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・トライアック, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A AC100~240V, 動作表示灯あり, ゼロクロス機能なし, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,420
|
|
|
|
G3R-OA202SZN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・トライアック, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A AC100~240V, 動作表示灯あり, ゼロクロス機能あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,690
|
|
|
|
G3R-OD201SN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 1.5A DC48~200V, 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,530
|
|
|
|
G3R-ODX02SN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A DC5~48V, 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
標準在庫機種 |
オープン価格
|
¥ 2,530
|
|
|
|
|
短絡バー, 15.7mmピッチ, 極数10, 青色, P2RFZ-[]-E用 |
標準在庫機種 |
¥ 3,650
|
¥ 4,010
|
|
|
|
|
短絡バー, 19.4mmピッチ, 極数10, 青色, P2RFZ-[]用 |
標準在庫機種 |
¥ 3,650
|
¥ 4,010
|
|
|
|
|
スペーサ |
標準在庫機種 |
¥ 48
|
¥ 52
|
|
|
|
|
短絡バー, ピッチ 15.5mm, 8極, 青 |
標準在庫機種 |
¥ 565
|
¥ 620
|
|
|
|
|
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 青 |
標準在庫機種 |
¥ 99
|
¥ 100
|
|
|
|
|
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 青 |
標準在庫機種 |
¥ 132
|
¥ 140
|
|
|
|
|
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 青 |
標準在庫機種 |
¥ 193
|
¥ 210
|
|
|
|
|
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 青 |
標準在庫機種 |
¥ 700
|
¥ 770
|
|
|