G3R-IAZR1SN-UTU AC100-240
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 AC100~240V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,690
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-IDZR1SN-1-UTU DC12-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 低速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC12~24V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-IDZR1SN-1-UTU DC5
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 低速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-IDZR1SN-UTU DC12-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 高速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC12~24V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-IDZR1SN-UTU DC5
|
I/Oソリッドステート・リレー, 入力用, 高速タイプ, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5V, 負荷電流 0.1~100mA , 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,360
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-OA202SLN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・トライアック, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A AC100~240V, 動作表示灯あり, ゼロクロス機能なし, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,420
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-OA202SZN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・トライアック, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A AC100~240V, 動作表示灯あり, ゼロクロス機能あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,690
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-OD201SN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 1.5A DC48~200V, 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,530
|
標準在庫機種 |
|
|
G3R-ODX02SN-UTU DC5-24
|
I/Oソリッドステート・リレー, 出力用, フォト・カプラ, 入力定格電圧 DC5~24V, 適用負荷 2A DC5~48V, 動作表示灯あり, UL、CSA、EN(TUV認定)規格取得 |
オープン価格
|
¥ 2,530
|
標準在庫機種 |
|
|
P2CZ-C
|
端子カバー, P2RFZ-[]用 |
¥ 121
|
¥ 130
|
標準在庫機種 |
|
|
P2DN-15.7-100S
|
短絡バー, 15.7mmピッチ, 極数10, 青色, P2RFZ-[]-E用 |
¥ 3,650
|
¥ 4,010
|
標準在庫機種 |
|
|
P2DN-19.4-100S
|
短絡バー, 19.4mmピッチ, 極数10, 青色, P2RFZ-[]用 |
¥ 3,650
|
¥ 4,010
|
標準在庫機種 |
|
|
P2DN-CP100
|
絶縁キャップ, 短絡バー 形P2DN用 |
¥ 2,750
|
¥ 3,020
|
標準在庫機種 |
|
|
P2R-057P(C)
|
裏面接続角型ソケット, 5ピン(1極),プリント基板用端子 |
¥ 230
|
¥ 250
|
標準在庫機種 |
|
|
|
裏面接続角型ソケット, 5ピン(1極),はんだづけ端子 |
¥ 176
|
¥ 190
|
標準在庫機種 |
|
|
P2R-05P(C)
|
裏面接続角型ソケット, 5ピン(1極),プリント基板用端子 |
¥ 152
|
¥ 160
|
標準在庫機種 |
|
|
|
表面接続プッシュインPlus端子台ソケット, 5ピン |
¥ 505
|
¥ 550
|
標準在庫機種 |
|
|
|
表面接続角型ソケット, 5ピン, ねじ端子, DINレール/ねじ取りつけ共用 |
¥ 415
|
¥ 450
|
標準在庫機種 |
|
|
|
表面接続角型ソケット, 5ピン, ねじ端子, DINレール/ねじ取りつけ共用, フィンガープロテクト構造 |
¥ 480
|
¥ 520
|
標準在庫機種 |
|
|
PFP-100N
|
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
¥ 910
|
¥ 1,000
|
標準在庫機種 |
|
|