定格
操作コイル
| 定格電圧(V) |
定格電流 (mA) |
コイル抵抗 (Ω) |
動作電圧 (V) |
復帰電圧 (V) |
最大許容電圧 (V) |
消費電力 (W) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 12 | 166.7 | 72 | 定格電圧の 75%以下 |
定格電圧の 10%以上 |
定格電圧の130% (at23℃ 10分以内) |
約2 |
| 24 | 83.3 | 288 | |||||
| 48 | 41.7 | 1152 | |||||
| 60 | 33.3 | 1800 | |||||
| 100 | 20 | 5000 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値。
開閉部
| 項目 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| 形G9EB-1-B | |
| 定格負荷 | DC250V 25A |
| 定格通電電流 | 25A |
| 接点電圧の最大値(開閉) | 250V |
| 接点電流の最大値(開閉) | 25A |
性能
| 形式 | 形G9EB-1-B | |
|---|---|---|
| 接触抵抗 *1 | 30mΩ以下 | |
| 接点電圧降下 | 0.1V以下(25A通電時) | |
| 動作時間 | 30ms以下 | |
| 復帰時間 | 15ms以下 | |
| 絶縁抵抗 *2 | コイル-接点間 | 1,000MΩ以上 |
| 同極接点間 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイル-接点間 | AC2,500V 1分間 |
| 同極接点間 | AC2,500V 1分間 | |
| 耐衝撃電圧 *3 | 4,500V | |
| 耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度 : 2.94~88.9m/s2) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度 : 2.94~88.9m/s2) | |
| 耐衝撃 | 耐久 | 490m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 機械的耐久性 *4 | 10万回以上 | |
| 電気的耐久性(抵抗負荷)*5 *6 | DC250V 25A 30,000回以上 | |
| 短時間通電電流 | 50A(5分間)、 40A(10分間) | |
| 最大しゃ断電流 *6 | DC250V 100A(5回) | |
| 過負荷しゃ断 *6 | DC250V 50A(50回以上) | |
| 使用周囲温度 | -40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量(付属品含む) | 約135g | |
注. 上記は特に記載がないかぎり、周囲温度+23℃下の初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計による。
*3. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
*4. 試験条件/開閉ひん度:3,600回/時
*5. 試験条件/開閉ひん度:60回/時
*6. リレーコイルの逆起電力に対する保護回路としてバリスタ使用時の値です。
ダイオード使用時は寿命が低下しますのでご注意ください。