Page top

定格

操作コイル

定格電圧(V) 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(W)
DC 12 417 28.8 定格電圧の
75%以下
定格電圧の
8%以上
定格電圧の130%
(at23℃ 10分以内)
約5
24 208 115.2
48 102 469.3
60 86.2 695.7 約5.2
100 53.6 1864 約5.4

注1. 定格電流、コイル抵抗は、コイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値。

開閉部

項目 抵抗負荷
形G9EA-1(-B) 形G9EA-1(-B) -CA
定格負荷 DC400V 60A、 DC120V 100A DC400V 30A
定格通電電流 60A 100A
接点電圧の最大値(開閉) 400V 400V
接点電流の最大値(開閉) 100A 30A

性能

形式 形G9EA-1(-B) 形G9EA-1(-B) -CA
接触抵抗 *1 30mΩ以下( Typ. 0.6mΩ) 10mΩ以下( Typ. 0.3mΩ)
接点電圧降下 0.1V以下(60A通電時) 0.1V以下(100A通電時)
動作時間 50ms以下
復帰時間 30ms以下
絶縁抵抗 *2 コイル−接点間 1,000MΩ以上
同極接点間 1,000MΩ以上
耐電圧 コイル−接点間 AC2,500V 1分間
同極接点間 AC2,500V 1分間
耐衝撃電圧 *3 4,500V
耐振動 耐久 10~ 55~ 10Hz 片振幅0.75㎜(加速度 : 2.94~ 88.9m/s2
誤動作 10~ 55~ 10Hz 片振幅0.75㎜(加速度 : 2.94~ 88.9m/s2
耐衝撃 耐久 490m/s2
誤動作 196m/s2
機械的耐久性 *4 20万回以上
電気的耐久性(抵抗負荷)*5 DC120V 100A 3,000回以上 DC400V 30A 1,000回以上
DC400V 60A 3,000回以上 DC120V 30A 2,500回以上
DC400V 30A 30,000回以上 ――
短時間通電電流 100A(10分間) 150A(10分間)
最大しゃ断電流 DC300V 600A(5回) ――
過負荷しゃ断 DC400V 180A(100回以上) DC120V 100A(150回以上)
逆極性しゃ断 DC200V −60A(1,000回以上) ――
使用周囲温度 −40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量(付属品含む) 約310g

注. 上記は特に記載がないかぎり、周囲温度+23℃下の初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計による。
*3. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)
*4. 試験条件/開閉ひん度:3,600回/時
*5. 試験条件/開閉ひん度:60回/時

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら