Page top

XS5 / XS2 / XS6 形式一覧

産業用イーサネットコネクタ

産業用イーサネットコネクタ XS5 / XS2 / XS6

EtherNet/IP(TM)、EtherCAT(R)をはじめとした産業用イーサネットに対応

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/01/14

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 269 件の形式仕様から 161 - 180 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
- 受注生産機種 ¥ 5,800 ¥ 6,380 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 9,250 ¥ 10,170 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 7,650 ¥ 8,410 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 12,800 ¥ 14,080 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 10,900 ¥ 11,990 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 12,400 ¥ 13,640 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 5m 受注生産機種 ¥ 10,800 ¥ 11,880 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m 受注生産機種 ¥ 9,000 ¥ 9,900 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 5m 受注生産機種 ¥ 10,400 ¥ 11,440 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 5m 受注生産機種 ¥ 14,000 ¥ 15,400 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 5m 受注生産機種 ¥ 11,800 ¥ 12,980 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 5m 受注生産機種 ¥ 14,000 ¥ 15,400 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 5m 受注生産機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 10m 受注生産機種 ¥ 14,900 ¥ 16,390 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 10m 受注生産機種 ¥ 17,300 ¥ 19,030 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 10m 受注生産機種 ¥ 16,900 ¥ 18,590 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 10m 受注生産機種 ¥ 13,700 ¥ 15,070 カートに追加
- 受注生産機種 ¥ 9,800 ¥ 10,780 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 10m 受注生産機種 ¥ 16,900 ¥ 18,590 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 10m 受注生産機種 ¥ 16,500 ¥ 18,150 カートに追加

全商品 269 件の形式仕様から 161 - 180 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。