Page top

XS5 / XS2 / XS6 形式一覧

産業用イーサネットコネクタ

産業用イーサネットコネクタ XS5 / XS2 / XS6

EtherNet/IP(TM)、EtherCAT(R)をはじめとした産業用イーサネットに対応

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/11/09

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 270 件の形式仕様から 121 - 140 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12ソケット), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 0.5m 受注生産機種 ¥ 4,950 ¥ 5,440 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 0.5m 受注生産機種 ¥ 8,250 ¥ 9,070 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 0.5m 受注生産機種 ¥ 7,300 ¥ 8,030 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(黄色), 0.5m 受注生産機種 ¥ 5,250 ¥ 5,770 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 0.5m 受注生産機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 0.5m 受注生産機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 0.5m 受注生産機種 ¥ 9,500 ¥ 10,450 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 5,150 ¥ 5,660 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 6,500 ¥ 7,150 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 6,050 ¥ 6,650 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m 受注生産機種 ¥ 5,100 ¥ 5,610 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 1m 受注生産機種 ¥ 6,050 ¥ 6,650 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12ソケット), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 9,650 ¥ 10,610 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブルシールド強化タイプ(黒色), 1m 受注生産機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 1m 受注生産機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45プラグ/RJ45プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(黄色), 1m 受注生産機種 ¥ 8,150 ¥ 8,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 標準ケーブル(ライトブルー), 2m 受注生産機種 ¥ 6,150 ¥ 6,760 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12ソケット/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 2m 受注生産機種 ¥ 7,500 ¥ 8,250 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(M12プラグ/M12プラグ), 4極, ストレート, 耐屈曲ロボットケーブル(ライトブルー), 2m 受注生産機種 ¥ 7,050 ¥ 7,750 カートに追加

全商品 270 件の形式仕様から 121 - 140 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。