対応OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
対応ソフトウェア CX-Thermo Ver.4.3以上
対応機種 形E5AN-H/形E5EN-H
USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠
DTE速度 38400bps
コネクタ仕様 パソコン側:USB(タイプAプラグ)
温度調節器側:赤外線用ポート(本体前面)
電源 バスパワー(USBホストコントローラから供給)
電源電圧 DC5V
消費電流 80 mA
周囲温度範囲 使用時:0~+55℃、保存時:-20~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 使用時:相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)
質量 約130g(取りつけアダプタ込み)

注. パソコンへドライバーのインストールが必要です。インストール方法については、本体付属の取扱説明書をご覧ください。