(Ta=25℃のとき)
表示灯(丸胴形φ8)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/04/14
(Ta=25℃のとき)
| LEDランプ色 | 赤 | 黄(白) *2 | 緑 | |
|---|---|---|---|---|
| 順電圧 VF | 標準値(V) *1 | 1.85 | 2.1 | 2.3 |
| 最大値(V) | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |
| 順電流 IF | 標準値(mA) | 20 | 20 | 20 |
| 絶対最大値(mA) | 50 | 30 | 30 | |
| 許容損失 PD | 絶対最大値(mW) | 110 | 72 | 75 |
| 逆電圧 VR | 絶対最大値(V) | 5 | 5 | 5 |
注.内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、必ず上表の範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。
外部抵抗の計算式は、A3Dカタログを参照してください。
*1. 形A3DデータシートのVF-IF特性グラフをご参照ください。
*2. 照光部の白色は黄色と共用です。
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) |
|---|---|
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH |
| 保存周囲温度 | −25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) |
情報更新 : 2021/04/14
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.