操作部(LEDランプ内蔵)とスイッチ部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。
照光押ボタンスイッチ(丸胴形φ8)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/04/01
操作部(LEDランプ内蔵)とスイッチ部をセットにした場合の形式です。
組み合わせの詳細につきましては、「種類」をご覧ください。
操作部(LED内蔵)・スイッチ部をセットにした場合の形式です。
| 形状 | 保護構造 | 動作機能 | 形式 | 操作部色記号 | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
長方形/形A3DJ
![]() |
IP40 | モーメンタリ | 形A3DJ-90A1-00E□ | R、Y、G、W | 10個 |
| オルタネイト | 形A3DJ-90B1-00E□ | ||||
正方形/形A3DA
![]() |
モーメンタリ | 形A3DA-90A1-00E□ | |||
| オルタネイト | 形A3DA-90B1-00E□ | ||||
丸形/形A3DT
![]() |
モーメンタリ | 形A3DT-90A1-00E□ | |||
| オルタネイト | 形A3DT-90B1-00E□ |
注1. 形式□の部分に操作部色記号を入れてご発注ください。
2. その他の仕様は、はんだづけ端子、微小負荷用、1a接点、LEDランプ照光タイプです。
操作部・スイッチ部を別々にご注文できます。
セット組み合わせ発注形式では揃わない機種を組み合わせてご使用ください。
ご注文方法…下記の形式をご指定ください。
| 形状 | 長方形
![]() |
正方形
![]() |
丸形
![]() |
最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|
| 操作部の色 | ||||
| 赤 | 形A3DJ-500R | 形A3DA-500R | 形A3DT-500R | 10個 |
| 黄 | 形A3DJ-500Y | 形A3DA-500Y | 形A3DT-500Y | |
| 緑 | 形A3DJ-500GY | 形A3DA-500GY | 形A3DT-500GY | |
| 白 | 形A3DJ-500W | 形A3DA-500W | 形A3DT-500W |
| シール性 | IP40 | 最小梱包
単位 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | 長方形
![]() |
正方形
![]() |
丸形
![]() |
|||
| 接点 | 動作機能 | 端子の種類 | ||||
| 1a | モーメンタリ | はんだづけ端子 | 形A3DJ-7111 | 形A3DA-7111 | 形A3DT-7111 | 10個 |
| オルタネイト | はんだづけ端子 | 形A3DJ-7121 | 形A3DA-7121 | 形A3DT-7121 | ||
| 種類 | 形状 | 分類 | 形式 | 使用上の注意事項 | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソケット | ![]() |
プリント基板用端子 | 形A3D-4102 | 絶縁カバーとの併用はできません。 | 100個 |
| はんだづけ端子 | 形A3D-4103 | ||||
| 絶縁カバー | ![]() |
─ | 形A3D-3002 | ソケットとの併用はできません。 | |
| 締付工具 | ![]() |
─ | 形A3D-3004 | 0.29N・m以上で締めないでください。 | 10個 |
| 彫刻板 | ![]() |
長方形 | 形A3DJ-5201 | 標準品に彫刻板(乳白)1枚が含まれます。 | 100個 |
| 正方形 | 形A3DA-5201 | ||||
| 丸形 | 形A3DT-5201 |
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.