5A 125VAC、3A 250VAC(General Use)
3A 30VDC(Resistive)
注.スイッチ部単品で認証取得しています。
押ボタンスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/12/02
5A 125VAC、3A 250VAC(General Use)
3A 30VDC(Resistive)
注.スイッチ部単品で認証取得しています。
3A、250VAC
3A、30VDC
5A、125VAC
3A、250VAC
3A、30VDC
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷(A) |
|---|---|
| AC 125 | 5 |
| AC 250 | 3 |
| DC 30 | 3 |
注. 最小適用負荷条件DC5V 1mA(抵抗負荷)
上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min
| 種類 | 押ボタンスイッチ | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | モーメンタリ動作形:最大120回/min
オルタネイト動作形:最大60回/min *1 |
| 電気的 | 最大20回/min *1 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min *2 | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm (誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 最大150m/s2(誤動作1ms以内) | |
| 耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形:200万回以上
オルタネイト動作形:20万回以上 *1 |
| 電気的 | 10万回以上 *1 | |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3(IEC60947-5-1) | |
| 質量 | 約12g(照光タイプ2cプリント基板端子の場合) | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
*1. オルタネイト動作形は、セット、リセットで1回です。
*2. LEDを取りつけない状態です。
| 特性 | IP40 | IP66耐油形 | |
|---|---|---|---|
| 動作に必要な力 | OF最大 | 4.41N | 4.91N |
| もどりの力 | RF最小 | 0.29N | |
| 全体の動き | TT | 約3mm | |
| 動作までの動き | PT最大 | 2.5mm | |
| ロックストローク | LTA最小 * | 0.5mm | |
* ロックストロークはオルタネイト動作形のみです。
情報更新 : 2021/12/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.