| 接点 | 端子①−②間 | 端子③−④間 | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット | メッキ |
| 材質 | 銀 | ||
| 間隔(標準値) | 1mm | 1.4mm | |
| 突入電流 | 最大60A | ─ | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 160mA | DC5V 1mA | |
ドア用小形電源スイッチ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/10/19
| 接点 | 端子①−②間 | 端子③−④間 | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット | メッキ |
| 材質 | 銀 | ||
| 間隔(標準値) | 1mm | 1.4mm | |
| 突入電流 | 最大60A | ─ | |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 160mA | DC5V 1mA | |
| 端子 | 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|---|
|
端子①−②間 端子③−④間 |
AC250V AC125V |
5A 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
| 定格電圧 | 端子①−② | 端子③−④ |
|---|---|---|
|
AC125V 250V |
5A 5A |
0.1A ─ |
| 定格電圧 | 端子①−② | 端子③−④ |
|---|---|---|
|
AC125V 250V |
─ 5A |
0.1A ─ |
試験条件:5E4(50,000回) T85(0~+85℃)
| 許容操作速度 | 10mm~500m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 端子①−②間 50mΩ以下 端子③−④間 100mΩ以下 |
|
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 異極端子間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数10~ 55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 *1 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 10万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 10万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 感電保護クラス | ClassⅠ | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 使用温度範囲 | −25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約10g(ピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2020/10/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.