1a1bタイプ
形D2D-1000 形D2D-2000
形D2D-1100 形D2D-2100
ドア用電源スイッチ
情報更新 : 2016/10/20
1a1bタイプ
形D2D-1000 形D2D-2000
形D2D-1100 形D2D-2100
1aタイプ
形D2D-1001
形D2D-1101
1bタイプ
形D2D-1002
形D2D-1102
2a1bタイプ
形D2D-3103
2aタイプ
形D2D-3104
| 項目 | 標準形 | プル・オン・ロック形 | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット | |
| 材質 | 銀 | ||
| 間隔(標準値) | 3mm以上 | 1mm | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大30A | 最大24A |
| 常時開路 | 最大30A | 最大24A | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 160mA | ||
*最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
| タイプ | 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|---|
| 標準形 | AC250V | 16A |
| プル・オン・ロック形 | AC250V | 10A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
| 形式 | 形D2D-1000シリーズ | 形D2D-2000シリーズ | 形D2D-3000シリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 許容操作速度 | 10mm~1m/s | |||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min | ||
| 電気的 | 60回/min | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |||
| 接触抵抗(初期値) | 50mΩ以下 | |||
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | AC1,000V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,500V 50/60Hz 1min | AC1,500V 50/60Hz 1min | ―― | |
| 各端子とアクチュエータ間 | AC4,000V 50/60Hz 1min | ―― | AC4,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 周波数10~ 55Hz 複振幅1.5mm | ||
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 最大500m/s2 | 最大300m/s2 | 最大500m/s2 | |
| 耐久性* | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) | ||
| 電気的 | 10万回以上(30回/min) | |||
| 保護構造 | IEC IP40 | |||
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |||
| 使用温度範囲 | −25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |||
| 質量 | 約14g(形D2D-1000の場合) | |||
注. 上記は初期における値です。
* 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2016/10/20