小形ドアスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/10/19
| 形式 | 形D3DC | |
|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット |
| 材質 | 銀 | |
| 間隔(基準値) | 0.3mm | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 1mA | |
* 最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1) 周囲温度:20±2℃
(2) 周囲湿度:65±5%RH
(3) 操作ひん度:20回/min
| 定格電圧 | 形D3DC |
|---|---|
| DC30V | 0.1A |
| 許容操作速度 | 0.5mm~1m/s | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 30回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 300mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 *1 | 誤動作 | 周波数 10~55Hz 複振幅 1.5mm |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大100m/s2 | |
| 耐久性 *2 | 機械的 | 10万回以上(30回/min) |
| 電気的 | 10万回以上(20回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP00 | |
| 使用温度範囲 | −25~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約2g | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 自由位置と動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*2. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2020/10/19
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.