(単位:mm)
この商品について
関連情報
情報更新 : 2010/10/04
(単位:mm)
*印部分の寸法は、タイコ エレクトロニクス ジャパン社製CTコネクタ2極タイプと同一です。
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4㎜です。
注2. 動作特性は、A方向(
)もしくはB方向(
)に動作した場合です。
取りつけ穴の加工寸法は下図を参照いただき、加工面がスイッチ取りつけ面と反対側になるよう加工ください。
注1. センターずれは、±0.07mmです。
注2. 指定のない部分の寸法公差は、±0.1mmです。
情報更新 : 2010/10/04
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.