UL/cUL安全規格認証品は「端子仕様」がHS、TS、DS、MSのものです。
シール形超小形基本スイッチ
情報更新 : 2020/04/01
UL/cUL安全規格認証品は「端子仕様」がHS、TS、DS、MSのものです。
| 定格電圧 | 形D2SW-3 | 形D2SW-01 |
|---|---|---|
|
AC125V AC250V |
3A 2A |
0.1A ― |
| DC 30V | 3A | 0.1A |
「種類」記載の形式は、VDE規格認証品ではありません。
認証形式の必要な場合は当社までお問い合わせください。
| 定格電圧 | 形D2SW-3 | 形D2SW-01 |
|---|---|---|
|
AC125V AC250V |
― 2A |
0.1A ― |
| DC 30V | 2A | 0.1A |
試験条件 : 形D2SW-3 3E4(30,000回) T85(0~+85℃)
形D2SW-01 5E4(50,000回) T85(0~+85℃)
| 形式 | 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|---|
| 形D2SW-3シリーズ |
AC250V AC125V |
2A 3A |
| DC30V | 3A | |
| 形D2SW-01シリーズ | AC125V | 0.1A |
| DC30V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
| 形式 | 形D2SW-3シリーズ | 形D2SW-01シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | ||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min | |
| 電気的 | 60回/min | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | ||
| 接触抵抗(初期値) | 端子タイプ | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 |
| リード線タイプ(300mm) | 50mΩ以下 | 70mΩ以下 | |
| リード線タイプ(1,000mm) | 200mΩ以下 | 250mΩ以下 | |
| 耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1000V 50/60Hz 1min | AC600V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | |
| 衝撃*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 最大300m/s2 | ||
| 耐久性*3 | 機械的 | 500万回以上(60回/min) | |
| 電気的 | 20万回以上(30回/min)
(AC125V 3A) 10万回以上(30回/min) (AC250V 2A) |
20万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | 端子タイプ | IEC IP67(ただし、端子部を除く) | |
| リード線タイプ | IEC IP67 | ||
| 感電保護クラス | ClassΙ | ||
| PTI(トラッキング特性) | 175 | ||
| 使用温度範囲 | -40~+85℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(+5~+35℃にて) | ||
| 質量 | 約2g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | ||
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(カタログを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。
1cタイプ(双投形)
1bタイプ(常閉形・リード線付のみ)
1aタイプ(常開形・リード線付のみ)
( )内はリード線色
| 形式 | 形D2SW-3シリーズ | 形D2SW-01シリーズ | |
|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット | クロスバ |
| 材質 | 銀 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 0.5㎜ | ||
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大20A | 最大1A |
| 常時開路 | 最大10A | 最大1A | |
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 160mA | DC5V 1mA | |
*最小適用負荷については、カタログの「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
情報更新 : 2020/04/01