Page top

D2SW 形式一覧

シール形超小形基本スイッチ

シール形超小形基本スイッチ D2SW

シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/14

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 113 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・レバー形, 1c, #110タブ端子 オープン価格 ¥ 370 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・レバー形, 1c, UL, cUL取得, #110タブ端子 オープン価格 ¥ 370 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1b, リード線付き, 0.3m オープン価格 ¥ 550 受注生産機種 カートに追加
ヒンジ・ローラ・レバー形 リード線タイプ 定格0.1A オープン価格 ¥ 1,350 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1a, リード線付き, 0.3m オープン価格 ¥ 650 受注生産機種 カートに追加
- オープン価格 ¥ 950 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, プリント基板用自立端子 オープン価格 ¥ 400 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, UL, cUL取得, プリント基板用自立端子 オープン価格 ¥ 390 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, はんだづけ端子 オープン価格 ¥ 400 標準在庫機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, UL, cUL取得, はんだづけ端子 オープン価格 ¥ 390 標準在庫機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, リード線付き, 0.3m オープン価格 ¥ 620 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, リード線付き, 1m オープン価格 ¥ 950 標準在庫機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, UL, cUL取得, リード線付き, 0.3m オープン価格 ¥ 620 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, #110タブ端子 オープン価格 ¥ 400 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・ローラ・レバー形, 1c, UL, cUL取得, #110タブ端子 オープン価格 ¥ 390 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・アール・レバー形, 1b, リード線付き, 0.3m オープン価格 ¥ 730 受注生産機種 カートに追加
ヒンジ・アール・レバー形 リード線タイプ 定格0.1A オープン価格 ¥ 1,350 受注生産機種 カートに追加
ヒンジ・アール・レバー形 リード線タイプ 定格0.1A UL/CSA規格認証品 オープン価格 ¥ 790 受注生産機種 カートに追加
シール形超小形基本スイッチ, 微小負荷, DC30V 0.1A, ヒンジ・アール・レバー形, 1a, リード線付き, 0.3m オープン価格 ¥ 700 受注生産機種 カートに追加
ヒンジ・アール・レバー形 リード線タイプ 定格0.1A UL/CSA規格認証品 オープン価格 ¥ 790 受注生産機種 カートに追加

全商品 113 件の形式仕様から 21 - 40 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。