| 形式 | 形SS-3P/
形SS-3FP |
形SS-01P |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 | |
| AC125V | 3A | 0.1A |
| DC 30V | 3A | 0.1A |
超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2022/04/20
| 形式 | 形SS-3P/
形SS-3FP |
形SS-01P |
|---|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 | |
| AC125V | 3A | 0.1A |
| DC 30V | 3A | 0.1A |
| 定格電圧 | 形SS-3P/
形SS-3FP |
形SS-01P |
|---|---|---|
| AC125V | 3A | 0.1A |
| DC 30V | 3A | 0.1A |
試験条件:5E4(50,000回) T55(0~+55℃)
| 形式 | 形SS-3Pシリーズ/
形SS-3FPシリーズ |
形SS-01Pシリーズ | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 抵抗負荷 | ||
| AC125V | 3A | 0.1A | |
| DC30V | 3A | 0.1A | |
注1. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
注2. 上記以外の負荷の場合は別途お問い合わせください。
| 形式 | 形SS-3Pシリーズ | 形SS-01Pシリーズ | 形SS-01Pシリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |||
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 300回/min | ||
| 電気的 | 30回/min | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |||
| 接触抵抗(初期値) | 50mΩ以下 | 100mΩ以下 | 50mΩ以下 | |
| 耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm | ||
| 衝撃*2 | 耐久 | 最大1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 最大300m/s2 | |||
| 耐久性*3 | 機械的 | 100万回以上(60回/min) | 10万回以上(60回/min) | |
| 電気的 | 7万回以上
(20回/min AC125V) |
20万回以上
(20回/min) |
10万回以上
(20回/min DC30V) |
|
| 10万回以上
(20回/min DC30V) |
||||
| 保護構造 | IEC IP40 | |||
| 感電保護クラス | Class I | |||
| 使用温度範囲 | -25~+85℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |||
| 質量 | 約1.6g(ピン押ボタン形の場合) | |||
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータを使用したときの数値です。共通セパレータについては、B-133ページをご覧ください。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。
接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。
1cタイプ(双投形)
1aタイプ(常開型) 形SS-3FPシリーズ
| 形式 | 形SS-3Pシリーズ | 形SS-01Pシリーズ | 形SS-3FPシリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | リベット | クロスバ | リベット |
| 材質 | 銀 | 金合金 | 銀 | |
| 間隔(標準値) | 0.5mm | 0.5mm | 1mm以上 | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大9A | ―― | 最大9A |
| 常時開路 | ||||
| 最小適用負荷(参考値)* | DC5V 160mA | DC5V 1mA | DC5V 160mA | |
* 最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
情報更新 : 2022/04/20
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.