(単位:mm)
超小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2024/11/01
(単位:mm)
注. 1a仕様の場合は、NC端子がありません。
イラスト・図面は、はんだづけ端子の場合です。タブ端子(#110)、プリント基板用端子の詳細については、「端子の種類/形状」をご覧ください。
ピン押ボタン形
形SS-10
形SS-5(-F)
形SS-01(-E、-F)
ヒンジ・レバー形
形SS-10GL
形SS-5GL(-F)
形SS-01GL(-E、-F)
ヒンジ・長レバー形
形SS-10GL111
形SS-5GL111(-F)
形SS-01GL111(-E、-F)
形SS-5FL111-3
ヒンジ・アール・レバー形
形SS-10GL13
形SS-5GL13(-F)
形SS-01GL13(-E、-F)
ヒンジ・ローラ・レバー形
形SS-10GL2
形SS-5GL2(-F)
形SS-01GL2(-E、-F)
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
情報更新 : 2024/11/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.