| 開閉電圧 | DC100V(最大) |
|---|---|
| 開閉電流 | DC0.25A(最大) |
| 接点容量 | DC10W(最大) |
小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2014/09/17
| 開閉電圧 | DC100V(最大) |
|---|---|
| 開閉電流 | DC0.25A(最大) |
| 接点容量 | DC10W(最大) |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 200回/min |
| 電気的 | 200回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 150mΩ以下 | |
| 耐電圧*1 | 同極端子間 | DC200V 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| 振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃*2 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大200m/s2 | |
| 耐久性*3 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 300万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | -10~+60℃ 60%RH以下
(ただし、氷結、結露しないこと) |
|
| 使用湿度範囲 | 80%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約7g(端子タイプのピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(カタログを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2014/09/17
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.