| 形式 | 形D3V-01 | |
|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | クロスバ |
| 材質 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 1.0mm | |
| 最小適用負荷(参考値) * | DC5V 1mA | |
小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/07/01
| 形式 | 形D3V-01 | |
|---|---|---|
| 接点 | 仕様 | クロスバ |
| 材質 | 金合金 | |
| 間隔(標準値) | 1.0mm | |
| 最小適用負荷(参考値) * | DC5V 1mA | |
* 最小適用負荷については、カタログの「■正しくお使いください」の「●微小負荷形での使用について」をご参照ください。
| 定格電圧 | 抵抗負荷 |
|---|---|
| AC125V | 0.1A |
| DC30V | 0.1A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:30回/min
| 定格電圧 | 形D3V-01 |
|---|---|
| AC125V | 0.1A |
| DC 30V | 0.1A |
| 定格電圧 | 形D3V-01 |
|---|---|
| AC125V | 0.1A |
試験条件:5E4(50,000回) T85(0~+85℃)
| 形式 | 形D3V-01 | |
|---|---|---|
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) | |
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 600回/min(ピン押ボタン形の場合) |
| 電気的 | 60回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | OF 0.49Nタイプ | 50mΩ以下 |
| OF 0.25Nタイプ | 100mΩ以下 | |
| 耐電圧*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動*2 | 誤動作 | 周波数10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃*2 | 耐久 | 最大400m/s2 |
| 誤動作 | 最大100m/s2 | |
| 耐久性*3 | 機械的 | 1,000万回以上(60回/min) |
| 電気的 | 50万回以上(30回/min) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 感電保護クラス | ClassⅡ | |
| 使用温度範囲 | -25~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 85%RH以下(+5~+35℃にて) | |
| 質量 | 約6.2g(ピン押ボタン形の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐電圧は、セパレータ(カタログを参照)を使用した時の数値です。
*2. ピン押ボタン形では自由位置と動作限度位置、レバー形の場合は動作限度位置での値です。接点の閉路または開路は1ms以内です。
*3. 試験条件についてはお問い合わせください。
情報更新 : 2021/07/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.