Page top

接触仕様 はんだづけ端子(A) #187タブ端子(C2)
アクチュエータ 動作に必要な力(OF)最大
ピン押ボタン形 2681_lu_1_1 0.25N 形D3V-01-1A2 形D3V-01-1C22
0.49N 形D3V-01-1A3 形D3V-01-1C23
ヒンジ・短レバー形 2681_lu_1_2 0.49N 形D3V-011-1A3 形D3V-011-1C23
ヒンジ・レバー形 2681_lu_1_3 0.29N 形D3V-012-1A3 形D3V-012-1C23
ヒンジ・長レバー形 2681_lu_1_4 0.20N 形D3V-013-1A3 形D3V-013-1C23
ヒンジ・アール・レバー形 2681_lu_1_5 0.29N 形D3V-014-1A3 形D3V-014-1C23
ヒンジ・ローラ・短レバー形 2681_lu_1_6 0.59N 形D3V-015-1A3 形D3V-015-1C23
ヒンジ・ローラ・レバー形 2681_lu_1_7 0.29N 形D3V-016-1A3 形D3V-016-1C23

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら