(単位:mm)
小形基本スイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2021/07/05
(単位:mm)
注. 上記は接触仕様が1cの場合です。1a、1bは、端子が2本となります。端子の位置は、カタログの「接触仕様」をご覧ください。
イラスト、図面は、#250タブ端子(C)の場合です。16A、11Aタイプは、はんだづけ端子(A)と#187タブ端子(C2)もあり、端子寸法についてのみ異なります。はんだづけ端子(A)と#187タブ端子(C2)の寸法は省略していますので、「■端子の種類/形状」をご覧ください。
□の中には、端子仕様による記号が入ります。組み合わせ可能な形式については、「種類」をご覧ください。
形V-21-1□6
形V-16-1□6
形V-16-1□5
形V-11-1□4
形V-211-1□6
形V-161-1□6
形V-161-1□5
形V-111-1□4
形V-212-1□6
形V-162-1□6
形V-162-1□5
形V-112-1□4
形V-213-1□6
形V-163-1□6
形V-163-1□5
形V-113-1□4
形V-214-1□6
形V-164-1□6
形V-164-1□5
形V-114-1□4
形V-215-1□6
形V-165-1□6
形V-165-1□5
形V-115-1□4
形V-216-1□6
形V-166-1□6
形V-166-1□5
形V-116-1□4
以下の外形寸法・動作特性は、無表示:一般形(105℃)、-T:耐熱形(150℃)共通となります。
イラスト、図面は、はんだづけ端子(A)の場合です。15A、10Aタイプは、#187タブ端子(C2)があり、端子寸法についてのみ異なります。#187タブ端子(C2)は省略していますので、「■端子の種類/形状」をご覧ください。
□の中には、端子仕様による記号が入ります。組み合わせ可能な形式については、「種類」をご覧ください。
形V-15-1□6
形V-15-1□5
形V-10-1□5
形V-10-1□4
形V-151-1□6
形V-151-1□5
形V-101-1□5
形V-101-1□4
形V-152-1□6
形V-152-1□5
形V-102-1□5
形V-102-1□4
形V-153-1□6
形V-153-1□5
形V-103-1□5
形V-103-1□4
形V-154-1□6
形V-154-1□5
形V-104-1□5
形V-104-1□4
形V-155-1□6
形V-155-1□5
形V-105-1□5
形V-105-1□4
形V-156-1□6
形V-156-1□5
形V-106-1□5
形V-106-1□4
注1.上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4㎜です。
注2.動作特性は、A方向(
)に動作した場合です。
情報更新 : 2021/07/05
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.