定格 AC/DC60V 50mA、AC/DC20mV 1μA(最小電流)
使用周囲温度 −20~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH(+5~35℃にて)
絶縁抵抗 1000MΩ以上(初期値)
接触抵抗 50mΩ以下(初期値)
耐電圧 端子間、端子−アース間 AC500V 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 500m/s2以上
耐久性 機械的 50,000回以上
電気的 50,000回以上
操作力 0.39~3.92N
質量 プリント基板 0.8g
ライトアングル 1g