Page top

定格(抵抗負荷) DC30V 0.1A
DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 -20~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC250V 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 2,000ステップ以上
洗浄
保護構造 内部シール(IEC IP64相当)
操作トルク 0.98×10-2N・m以下
質量 上面操作:約0.4g
側面操作:約0.8g

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら