Page top

定格(抵抗負荷) DC24V 25mA
DC3.5V 10μA(最小電流)
使用温度範囲 -20~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)
使用湿度範囲 35~95%RH(+5~+35℃にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(初期値) 200mΩ以下
耐電圧 端子間 AC500V 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 誤動作 300m/s2以上
電気的耐久性 1,000回以上
洗浄 不可
保護構造 IEC IP40
操作力 0.29~7.8N
質量 0.24g(2極) 0.48g(4極) 0.73g(6極) 0.97g(8極) 1.22g(10極)

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら