Page top

A6S-H

スライドディップスイッチ

A6S-H

汎用のサーフェスマウントタイプスライドディップスイッチ

※ Web特別価格提供品

スティック梱包仕様

タイプ フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
極数 スティック梱包単位 2668_lu_1_1 2668_lu_1_2 2668_lu_1_3
1 130 形A6S-1101-H 形A6S-1102-H 形A6S-1104-H
2 76 形A6S-2101-H 形A6S-2102-H 形A6S-2104-H
3 55 形A6S-3101-H 形A6S-3102-H 形A6S-3104-H
4 42 形A6S-4101-H 形A6S-4102-H 形A6S-4104-H
5 35 形A6S-5101-H 形A6S-5102-H 形A6S-5104-H
6 28 形A6S-6101-H 形A6S-6102-H 形A6S-6104-H
7 25 形A6S-7101-H 形A6S-7102-H 形A6S-7104-H
8 22 形A6S-8101-H 形A6S-8102-H 形A6S-8104-H
9 20 形A6S-9101-H 形A6S-9102-H 形A6S-9104-H
10 18 形A6S-0101-H 形A6S-0102-H 形A6S-0104-H

注. 発注は、それぞれのスティック梱包単位の整数倍でお願いします。

エンボステーピング梱包(標準梱包)*2

タイプ フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
極数 エンボス
テーピング
梱包単位
2668_lu_1_1 2668_lu_1_2 エンボス
テーピング
梱包単位
2668_lu_1_3
1 800 形A6S-1101-PH 形A6S-1102-PH 800 形A6S-1104-PH
2 900 形A6S-2101-PH 形A6S-2102-PH 700 形A6S-2104-PH
3 形A6S-3101-PH 形A6S-3102-PH 700 形A6S-3104-PH
4 形A6S-4101-PH 形A6S-4102-PH 700 形A6S-4104-PH
5 形A6S-5101-PH 形A6S-5102-PH 800 形A6S-5104-PH
6 形A6S-6101-PH 形A6S-6102-PH 700 形A6S-6104-PH
7 形A6S-7101-PH 形A6S-7102-PH 800 形A6S-7104-PH
8 形A6S-8101-PH 形A6S-8102-PH 700 形A6S-8104-PH
9 ―― *1 形A6S-9102-PH 700 形A6S-9104-PH
10 ―― *1 形A6S-0102-PH 700 形A6S-0104-PH

注. 発注は、それぞれの梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
*1. 設定のない極数仕様においても、対応可能です。当社販売員にご相談願います。
icon_01*2. エンボステープ寸法については、「ディップスイッチ共通の注意事項」を参照してください。

エンボステーピング梱包(小口梱包)

タイプ フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
極数 エンボステーピング
梱包単位
2668_lu_1_1 2668_lu_1_2 2668_lu_1_3
2 400 ―― * 形A6S-2102-PMH ―― *
3 形A6S-3101-PMH ―― * ―― *
4 形A6S-4101-PMH 形A6S-4102-PMH 形A6S-4104-PMH
6 形A6S-6101-PMH 形A6S-6102-PMH 形A6S-6104-PMH
8 形A6S-8101-PMH 形A6S-8102-PMH 形A6S-8104-PMH
10 形A6S-0101-PMH 形A6S-0102-PMH 形A6S-0104-PMH

注. 発注は、梱包単位の整数倍でお願いします。端数の出荷はできませんのでご注意ください。
*設定のない極数仕様においても、対応可能です。当社販売員にご相談願います。

エンボステーピング梱包(100個リール)

タイプ フラットタイプ 凸タイプ
標準 シールテープ付
極数 エンボステーピング
梱包単位
2668_lu_1_1 2668_lu_1_2 2668_lu_1_3
1 100 形A6S-1101-H-R100 形A6S-1102-H-R100 形A6S-1104-H-R100
2 形A6S-2101-H-R100 形A6S-2102-H-R100 形A6S-2104-H-R100
3 形A6S-3101-H-R100 形A6S-3102-H-R100 形A6S-3104-H-R100
4 形A6S-4101-H-R100 形A6S-4102-H-R100 形A6S-4104-H-R100
5 形A6S-5101-H-R100 形A6S-5102-H-R100 形A6S-5104-H-R100
6 形A6S-6101-H-R100 形A6S-6102-H-R100 形A6S-6104-H-R100
7 形A6S-7101-H-R100 形A6S-7102-H-R100 形A6S-7104-H-R100
8 形A6S-8101-H-R100 形A6S-8102-H-R100 形A6S-8104-H-R100
9 形A6S-9101-H-R100 形A6S-9102-H-R100 形A6S-9104-H-R100
10 形A6S-0101-H-R100 形A6S-0102-H-R100 形A6S-0104-H-R100

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら