10A 125VAC、10A 250VAC
小形ロッカースイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2025/06/23
10A 125VAC、10A 250VAC
10(8)A 250VAC
| 項目 | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 |
| AC125 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| AC250 | 10 | 10 | 8 | 8 |
注1. ランプ負荷とは10倍の突入電流を有するものとする。
注2. 誘導負荷とは力率0.4以上(交流)とする。
注3. 電動機負荷とは6倍の突入電流を有するものとする。
注4. 上記定格は以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作ひん度:7回/min
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 20回/min以下 |
|---|---|---|
| 電気的 | 7回/min以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC 4,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 300m/s2(誤動作1ms以内) |
| 耐久 | 500m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 5万回以上 |
| 電気的 | 1万回以上 | |
| 突入電流 | 最大100A(8.3ms以下) | |
| 保護構造 | IEC IP40相当 | |
| 使用温度範囲 | -20~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH | |
注. 個別認定規格での性能詳細は当社までお問い合わせください。
情報更新 : 2025/06/23
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.