(単位:mm)
照光タクタイルスイッチ
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/02/27
(単位:mm)
形B3W-900□-□1□
形B3W-901□-□1□
注. 上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。
注. LEDの極性を間違えて使用すると故障の原因になりますので、十分注意してください。
形B3W-900□-□2□
形B3W-901□-□2□
注. 上記外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
スイッチ本体には、端子番号の表示はありません。
注1. LEDの極性を間違えて使用すると故障の原因になりますので、十分注意してください。
注2. 2色発光の場合、第1のLED色が第1のLEDの位置、第2のLED色が第2のLEDの位置となります。
情報更新 : 2017/02/27
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.