Page top

定格/性能

定格(抵抗負荷) DC3~24V 1~50mA
最小適用負荷(参考値) DC1V 10μA
使用温度範囲 -25~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲 35~85%RH(+5~+35℃にて)
接点構成 1a(常時開路接点)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
耐電圧 AC500V 50/60Hz 1min
バウンシング 5ms以下
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2
耐久性 300万回以上
質量 約1.5~1.7g
保護構造 IEC IP00
洗浄 不可

内蔵LEDランプ性能

発光色
順電圧 VF 標準値(V) 2.0 2.0 2.1
順電流 IF 標準値(mA) 20 20 20
許容損失 P 絶対最大値(mW) 84 84 84
逆電圧 VR 絶対最大値(V) 5 5 5

注. 内蔵LEDランプには制限抵抗は内蔵していませんので、
  必ず上記の範囲内で外部に制限抵抗を接続してください。

動作特性

動作に必要な力 OF 1.27±0.49N
もどりの力 RF 最小0.29N
動作までの動き PT 0.3mm +0.2mm, -0.1mm

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら