6mm角タイプ
| アース端子 | 無 | 有 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梱包形態 | 袋入り | エンボステーピング | 袋入り | エンボステーピング | ||||||||
| タイプ | 接点
材質 |
高さ | 動作に
必要な力 (OF) |
プランジャ色 | 形式 | 最小梱包
単位 |
形式 | 最小梱包
単位 |
形式 | 最小梱包
単位 |
形式 | 最小梱包
単位 |
| 形B3SN-3000
シリーズ |
銀メッキ | 3.1mm | 1.57N | アイボリー | 形B3SN-3012 | 100個 | 形B3SN-3012P | 3,000個 | 形B3SN-3112 | 100個 | 形B3SN-3112P | 3,000個 |
| 形B3SN-3012P-R100 | 100個 | 形B3SN-3112P-R100 | 100個 | |||||||||
| 形B3SN-G
シリーズ |
金メッキ | 1.76N | 黒 | ―― | ―― | 形B3SN-3012P-G | 3,000個 | ―― | ―― | ―― | ―― | |
注. 発注は、100個(袋入り)または3,000個(エンボステーピング)の整数倍でお願いします。
端数の出荷はできませんのでご注意ください。