Page top

B3FS

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ

B3FS

サーフェスマウント・タクタイルスイッチ(6mm角)に、キートップ一体型が新登場!

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
B3FS-1000 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ3.1mm, OF:0.98N 2D / 3D
B3FS-1000P 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ3.1mm, OF:0.98N 2D / 3D
B3FS-1002 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ3.1mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1002P 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ3.1mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1005 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ3.1mm, OF:2.55N 2D / 3D
B3FS-1005P 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ3.1mm, OF:2.55N 2D / 3D
B3FS-1010 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ4.3mm, OF:0.98N 2D / 3D
B3FS-1010P 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ4.3mm, OF:0.98N 2D / 3D
B3FS-1012 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ4.3mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1012P 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ4.3mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1015 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ4.3mm, OF:2.55N 2D / 3D
B3FS-1015P 6mm角形, プランジャ平タイプ, 高さ4.3mm, OF:2.55N 2D / 3D
B3FS-1050 6mm角形, プランジャ凸タイプ, 高さ7.3mm, OF:0.98N 2D / 3D
B3FS-1050P 6mm角形, プランジャ凸タイプ, 高さ7.3mm, OF:0.98N 2D / 3D
B3FS-1052 6mm角形, プランジャ凸タイプ, 高さ7.3mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1052P 6mm角形, プランジャ凸タイプ, 高さ7.3mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1092P 6mm角形, キートップ一体タイプ, 高さ4.9mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1092P-A 6mm角形, キートップ一体タイプ, 高さ7.0mm, OF:1.47N 2D / 3D
B3FS-1095P 6mm角形, キートップ一体タイプ, 高さ4.9mm, OF:2.55N 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら