定格/性能
| 定格(抵抗負荷) | DC3~12V 1~50mA | |
|---|---|---|
| 最小適用負荷(参考値) | DC1V 10μA | |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(+5~+35℃にて) | |
| 接点構成 | 1a(常時開路接点) | |
| 接触抵抗(初期値) | 500mΩ以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧 | AC250V 50/60Hz 1min | |
| バウンシング | 5ms以下 | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大100m/s2 |
| 耐久性 | 200万回以上 | |
| 質量 | 約0.27g | |
| 保護構造 | IEC IP00 | |
| 洗浄 | 不可 | |
動作特性
| 形式 | 形B3M-6009 |
|---|---|
| 動作に必要な力(OF) | 0.69±0.2N |
| もどりの力(RF) | 最小0.2N |
| 動作までの動き(PT) | 最大0.5㎜ |
| 動作後の動き | 最小0.2㎜ |