| 定格(抵抗負荷) | DC3~24V 1~50mA(形B3F-Gシリーズ : DC3V~24V 100μA~50mA) | |
|---|---|---|
| 最小適用負荷(参考値) | DC1V 10μA | |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(+5~+35℃にて) | |
| 接点構成 | 1a(常時開路接点) | |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) | |
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min | |
| バウンシング | 5ms以下 | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm |
| 衝撃 | 誤動作 | 最大1,000m/s2 |
| 耐久 | 最大100m/s2 | |
| 耐久性 | 形B3F-1000シリーズ、形B3F-3000シリーズ、形B3F-6000シリーズ
100万回以上(OF: 0.98Nタイプ、 形B3F-1070は50万回以上) 30万回以上(OF: 1.47Nタイプ) 10万回以上(OF: 2.55Nタイプ) 5万回以上(OF: 4.9Nタイプ) 形B3F-4000シリーズ 300万回以上(OF: 1.27Nタイプ) 100万回以上(OF: 2.55Nタイプ) 形B3F-5000/5001シリーズ: 1,000万回以上 形B3F-Gシリーズ: 30万回以上 |
|
| 質量 | 6mm角タイプ: 約0.25g、 12mm角タイプ: 約0.85g(標準形の値)、 ラジアルタイプ: 約0.25g | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 洗浄 | 不可 | |