バー照明

FZ-LTW5015BR FZ-LTW7530BR FZ-LTW13015BR
発光面サイズ 50mm×15mm 75mm×30mm 130mm×15mm
光源 白色LED
調光機能 4ブロック、照度可変照明
平均寿命(参考値) 通電時間:10,000時間、周囲温度:25℃ 輝度最大、製造後照度50%になるまでの時間
消費電力 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む)
耐振動 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回
耐衝撃 150m/s2 6方向各3回
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保護構造 IEC60259 IP20
材質 照明部ケース:亜鉛メッキ鋼板、照明部カバー:PC
質量(ケーブルを含む) 約140g 約150g 約80g

ダイレクトリング照明

FZ-LTW31DR FZ-LTW50DR
発光面サイズ Φ29mm~60mm Φ48mm~90mm
光源 白色LED
調光機能 4ブロック、照度可変照明
平均寿命(参考値) 通電時間:10,000時間、周囲温度:25℃ 輝度最大、製造後照度50%になるまでの時間
消費電力 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む)
耐振動 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回
耐衝撃 150m/s2 6方向各3回
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
材質 照明部ケース:アルミニウム
質量(ケーブルを含む) 約100g 約160g

同軸照明

FZ-LTW39CL FZ-LTW56CL
発光面サイズ 28mm×30.5mm 50mm×47mm
光源 白色LED
調光機能 4ブロック、照度可変照明
平均寿命(参考値) 通電時間:10,000時間、周囲温度:25℃ 輝度最大、製造後照度50%になるまでの時間
消費電力 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む)
耐振動 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回
耐衝撃 150m/s2 6方向各3回
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保護構造 IEC60259 IP20
材質 照明部ケース:アルミニウム合金、亜鉛メッキ鋼板、照明部カバー:PC
質量(ケーブルを含む) 約200g 約400g

ストロボコントローラ

FZ-LTA100 FZ-LTA200
照明接続CH 1CH 2CH
対応カメラ FZ-S/SC/S2M/SC2M/SF/SFC/SP/SPC
対応カメラケーブル FZ-VS:2m/5m、FZ-VSL: 2m/5m、FZ-VSB: 2m/5m*1
対応ソフトウェアバージョン FZ3-(H)9□□シリーズ:FZ3 Ver.3.10以上
FZ3-(H)3□□/(H)7□□シリーズ:FZ3 Ver.3.13以上*2
入力電圧 DC+12V ±10%(カメラより直接供給)
出力電流 最大300mA
照明発光トリガ出力数 4系統×1ch(独立) 4系統×2ch(独立)
高速シャッタ機能 有りON/OFF切替可(出荷時:OFF)
照明トリガON時間 カメラのシャッタースピードと光量設定に合わせて自動調整
消費電力 18W以下(DC12V 1.5A以下)(カメラ、ストロボコントローラ含む)
耐振動 10~150Hz片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)、3方向各8分10回
耐衝撃 150m/s2 6方向各3回
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保護構造 IEC60259 IP20
材質 ストロボコントローラケース:PC/ABS、カメラ取付金具:ステンレス鋼板
質量(ケーブルを含む) 本体のみケーブルを含む:約80g

*1 ケーブル長10m 以上のカメラケーブルは使用できません。ただし、カメラケーブル延長ユニット(FZ-VSJ)を使用した場合、対応カメラケーブルを最大3本組み合わせて延長可能です。(最大15m まで延長可能です。)
*2 FZ3-(H)3□□/(H)7□□シリーズ(Ver.2.12以前)では本商品は、インテリジェントカメラFZ-SLC100として認識されます。このためメニューに表示されるLEDブロックの調整部分配置イメージは現物とは異なります。点灯ブロックとの関係については、照明部の取扱説明書を参照してください。

照明部延長ケーブル

FZ-LT-EXV 1M FZ-LT-EXV 3M FZ-LT-EXV 5M
適応照明形式 全照明用*1
ケーブル長 1m 3m 5m

*1 1つの照明に接続できる延長ケーブルは1本のみです。

アクセサリ

拡散板(バー照明用)

FZ-LT-DF5015BR FZ-LT-DF7530BR FZ-LT-DF13015BR
適合照明 FZ-LTW13015BR FZ-LTW7530BR FZ-LTW5015BR
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
材質 拡散部:PMMA、スペーサ部:ABS
質量 約5g 約10g 約10g

拡散板(リング照明用)

FZ-LT-DF31DR FZ-LT-DF50DR
適合照明 FZ-LTW31DR FZ-LTW50DR
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
材質 拡散部:アクリル
質量 約5g 約5g

偏光板(リング照明用)

FZ-LT-PL31DR FZ-LT-PL50DR FZ-LT-PL31DR-C FZ-LT-PL50DR-C
適合照明 FZ-LTW31DR FZ-LTW50DR FZ-LTW31DR
(カメラ用)
FZ-LTW50DR
(カメラ用)
周囲温度 動作時:0~+50℃ 保存時:-25~+60℃(ただし、氷結・結露のないこと)
周囲湿度 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
材質 PET
質量 5g 10g 5g 10g

取付アダプタ(リング照明用)

FZ-LT-AD31DR FZ-LT-AD50DR
適合照明 FZ-LTW31DR FZ-LTW50DR