ファイバアンプ
| タイプ | デジタル表示&ダイレクトキー設定 | バー表示&ボリウム設定 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用タイプ | 汎用タイプ | 高速検出タイプ | 耐水タイプ | ||
| 形式 | 形E3X-SD□ | 形E3X-NA□ | 形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |
| 光源(発光波長) | 赤色4元素発光ダイオード(625nm) | 赤色4元素発光ダイ
オード(624nm) |
赤色4元素発光ダイ
オード(625nm) |
赤色発光ダイオー ド
(680nm) |
|
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | ||||
| 消費電力/消費電流 | 電源電圧24V時:960mW以下/40mA以下
電源電圧12V時:960mW以下/80mA以下 |
電源電圧24V時:840mW以下/35mA以下
電源電圧12V時:420mW以下/35mA以下 |
|||
| 制御出力 | オープンコレクタ出力形(NPNまたはPNP)
負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下 (残留電圧:1.5V以下) 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 |
オープンコレクタ出力形(NPNまたはPNP)
負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1V以下) 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 |
|||
| 応答時間 | 動作・復帰:各200μs以下 *1 | 動作時:20μs以下
復帰時:30μs以下 |
動作・復帰:
各200μs以下 *1 |
||
| 感度調整 | Up/Downダイレクトキー設定、
ワークあり/なしティーチング、 オートマチックティーチング |
8回転エンドレス・ボリウム(インジケータつき) | |||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、
出力逆接続保護 |
電源逆接続保護、出力短絡保護 | |||
| タイマ機能 | ―― | タイマなし、OFFディレイタイマ
スイッチ切替式(タイマ時間:40ms固定) |
|||
| 相互干渉防止 | 5台まで(光同期式) *2 | なし | 5台まで(光同期式)*2 | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、 太陽光:20,000lx以下 | ||||
| 連結台数 | 16台まで(連結台数により周囲温度仕様が変わります) | ||||
| 周囲温度 | 動作時:1~3台連結時 -25~+55℃、4~11台連結時 -25~+50℃、12~16台連結時 -25~+45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
||||
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH
(ただし、結露しないこと) |
動作時:35~85%RH
保存時:35~95%RH (ただし、結露しないこと) |
|||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min *3 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP50(保護カバー装着時) | IEC規格 IP66
(保護カバー装着時) |
|||
| 接続方式 | コード引き出し(標準コード長2m)、またはコネクタ | ||||
| 質量(梱包状態)*4 | コード引き出しタイプ:約100g、コネクタタイプ:約55g | ||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | |||
| カバー | ポリカーボネート(PC) | ポリエーテルサルフォン | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*1. 形E3X-NAを8台以上連結する場合は、 350μs以下となります。
*2. 形E3X-SDシリーズもしくは、形E3X-NAシリーズのみのファイバアンプを連結した場合に、相互干渉防止機能が有効です。
*3. 耐水・コネクタタイプは、耐電圧AC500Vとなります。
*4. 耐水タイプは、+10gとなります。
省配線コネクタ
| 形式 | 形E3X-CN11 | 形E3X-CN12 | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 2.5A | ||
| 定格電圧 | 50V | ||
| 接触抵抗 | 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
〔ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕 |
||
| 挿抜(耐久) | 50回(ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて) | ||
| 材質 | ハウジング | ポリブチレンテレフタレート | |
| コンタクト | リン青銅/ニッケル下地金メッキ | ||
| 質量(梱包状態) | 約55g | 約25g | |
検出距離
ねじ型
| 検出方式 | 検出方向 | サイズ | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 透過形 | ライトアングル | M4 | 形E32-T11N 2M | 530 | 160 | 280 |
| 形E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
| ストレート | 形E32-T11R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
| 形E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 | |||
| 形E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 | |||
| 反射形 | ライトアングル | M3 | 形E32-C31N 2M | 25 | 7.5 | 13 |
| 形E32-C21N 2M | 65 | 21 | 32 | |||
| M4 | 形E32-D21N 2M | 170 | 56 | 85 | ||
| M6 | 形E32-C11N 2M | 170 | 50 | 85 | ||
| 形E32-LD11N 2M | 170 | 56 | 85 | |||
| ストレート | M3 | 形E32-D21R 2M | 30 | 10 | 15 | |
| 形E32-C31 2M | 80 | 26 | 40 | |||
| 形E32-C31M 1M | ||||||
| M4 | 形E32-D211R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
| M6 | 形E32-D11R 2M | 180 | 60 | 90 | ||
| 形E32-CC200 2M | 300 | 100 | 150 | |||
| 形E32-LD11 2M | 180 | 60 | 90 | |||
| 形E32-LD11R 2M | 170 | 56 | 85 | |||
円柱型
| 検出方式 | サイズ | 検出方向 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 透過形 | Φ 1 | トップビュー | 形E32-T223R 2M | 120 | 36 | 60 |
| Φ 1.5 | 形E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 | ||
| Φ 3 | 形E32-T12R 2M | 560 | 160 | 280 | ||
| サイドビュー | 形E32-T14LR 2M | 220 | 66 | 110 | ||
| 反射形 | Φ 1.5 | トップビュー | 形E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
| Φ 1.5+Φ 0.5 | 形E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 | ||
| Φ 3 | 形E32-D22R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
| 形E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 | |||
| 形E32-D32L 2M | 160 | 50 | 80 | |||
| Φ 3+Φ 0.8 | 形E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 | ||
フラット型
| 検出方式 | 検出方向 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |||
| 透過形 | トップビュー | 形E32-T15XR 2M | 560 | 160 | 280 |
| サイドビュー | 形E32-T15YR 2M | 220 | 66 | 110 | |
| フラットビュー | 形E32-T15ZR 2M | ||||
| 反射形 | トップビュー | 形E32-D15XR 2M | 180 | 60 | 90 |
| サイドビュー | 形E32-D15YR 2M | 40 | 10 | 20 | |
| フラットビュー | 形E32-D15ZR 2M | ||||
スリーブ型
| 検出方式 | 検出方向 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |||
| 透過形 | サイドビュー | 形E32-T24R 2M | 60 | 18 | 30 |
| 形E32-T24E 2M | 180 | 36 | 60 | ||
| トップビュー | 形E32-T21-S1 2M | 130 | 43 | 65 | |
| 形E32-T33 1M | 40 | 13.5 | 20 | ||
| 形E32-TC200BR 2M | 560 | 160 | 280 | ||
| 反射形 | サイドビュー | 形E32-D24R 2M | 14 | 4.6 | 7 |
| 形E32-D24-S2 2M | 26 | 8 | 13 | ||
| トップビュー | 形E32-D43M 1M | 6 | 2 | 3 | |
| 形E32-D331 2M | 3 | 1 | 1.5 | ||
| 形E32-D33 2M | 16 | 4 | 10 | ||
| 形E32-D32-S1 0.5M | 14 | 4 | 7 | ||
| 形E32-D31-S1 0.5M | |||||
| 形E32-DC200F4R 2M | 30 | 10 | 15 | ||
| 形E32-D22-S1 2M | 57 | 19 | 28 | ||
| 形E32-D21-S3 2M | |||||
| 形E32-DC200BR 2M | 180 | 60 | 90 | ||
| 形E32-D25-S3 2M | 57 | 19 | 28 | ||
小スポット反射
| 種類 | スポット径 |
中心距離 (mm) |
形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 可変スポット | Φ 0.1~0.6 | 6~15 | 形E32-C42 1M+形E39-F3A | 6~15mmでスポット径Φ 0.1~0.6mm | ||
| Φ 0.3~1.6 | 10~30 | 形E32-C42 1M+形E39-F17 | 10~30mmでスポット径Φ 0.3~1.6mm | |||
| 平行光 | Φ 4 | 0~20 | 形E32-C31 2M+形E39-F3C | 0~20mmでスポット径Φ 4mm以下 | ||
| 形E32-C31N 2M+形E39-F3C | ||||||
| 一体型 | Φ 0.1 | 5 | 形E32-C42S 1M | 5mmでスポット径Φ 0.1mm | ||
| Φ 6 | 50 | 形E32-L15 2M | 50mmでスポット径Φ 6mm | |||
| 小スポット | Φ 0.1 | 7 | 形E32-C41 1M+形E39-F3A-5 | 7mmでスポット径Φ 0.1mm | ||
| Φ 0.5 | 形E32-C31 2M+形E39-F3A-5 | 7mmでスポット径Φ 0.5mm | ||||
| 形E32-C31N 2M+形E39-F3A-5 | ||||||
| Φ 0.2 | 17 | 形E32-C41 1M+形E39-F3B | 17mmでスポット径Φ 0.2mm | |||
| Φ 0.5 | 形E32-C31 2M+形E39-F3B | 17mmでスポット径Φ 0.5mm | ||||
| 形E32-C31N 2M+形E39-F3B | ||||||
| Φ 3 | 50 | 形E32-CC200 2M+形E39-F18 | 50mmでスポット径Φ 3mm | |||
| 形E32-C11N 2M+形E39-F18 | ||||||
ハイパワー
| 種類 | 検出方向 | 開口角 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 透過形
一体型 |
ライトアングル | 15° | 形E32-LT11N 2M | 1,800 | 600 | 900 |
| トップビュー | 10° | 形E32-T17L 10M | 20,000 *1 | 8,400 | 14,000 | |
| 15° | 形E32-LT11 2M | 2,100 | 700 | 1,050 | ||
| 15° | 形E32-LT11R 2M | 1,800 | 600 | 900 | ||
| サイドビュー | 30° | 形E32-T14 2M | 3,600 | 1,080 | 1,800 | |
| 透過形
レンズ装着 |
ライトアングル | 12° | 形E32-T11N 2M+形E39-F1 | 3,700 | 1,110 | 2,100 |
| 6° | 形E32-T11N 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 2,000 | 3,600 | ||
| トップビュー | 12° | 形E32-T11R 2M+形E39-F1 | 4,000 *2 | 1,260 | 2,100 | |
| 6° | 形E32-T11R 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 2,000 | 3,600 | ||
| サイドビュー | 60° | 形E32-T11R 2M+形E39-F2 | 440 | 130 | 220 | |
| トップビュー | 12° | 形E32-T11 2M+形E39-F1 | 4,000 *2 | 1,200 | 2,000 | |
| 6° | 形E32-T11 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 2,600 | 4,000 *2 | ||
| サイドビュー | 60° | 形E32-T11 2M+形E39-F2 | 720 | 200 | 360 | |
| トップビュー | 12° | 形E32-T51R 2M+形E39-F1 | 2,000 | 720 | 1,650 | |
| 6° | 形E32-T51R 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 1,560 | 2,900 | ||
| サイドビュー | 60° | 形E32-T51R 2M+形E39-F2 | 360 | 120 | 200 | |
| トップビュー | 12° | 形E32-T81R-S 2M+形E39-F1 | 1,800 | 630 | 1,100 | |
| 6° | 形E32-T81R-S 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 1,300 | 2,300 | ||
| サイドビュー | 60° | 形E32-T81R-S 2M+形E39-F2 | 280 | 84 | 140 | |
| トップビュー | 12° | 形E32-T61-S 2M+形E39-F1 | 4,000 *2 | 1,800 | 3,000 | |
| 6° | 形E32-T61-S 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 2,340 | 3,900 | ||
| サイドビュー | 60° | 形E32-T61-S 2M+形E39-F2 | 780 | 260 | 390 | |
| トップビュー | 12° | 形E32-T51 2M+形E39-F1-33 | 2,400 | 720 | 1,400 | |
| 6° | 形E32-T51 2M+形E39-F16 | 4,000 *2 | 3,120 | 4,000 *2 | ||
| 反射形
一体型 |
トップビュー | 4° | 形E32-D16 2M | 800 | 140 | 40~400 |
*1. ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
狭視界
| 検出方式 | 検出方向 | 開口角 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 透過形 | サイドビュー | 1.5° | 形E32-A03 2M | 890 | 267 | 445 |
| 形E32-A03-1 2M | ||||||
| 3.4° | 形E32-A04 2M | 340 | 102 | 170 | ||
| 4° | 形E32-T24SR 2M | 1,170 | 360 | 600 | ||
| 形E32-T24S 2M | 1,400 | 420 | 700 | |||
| 形E32-T22S 2M | 2,000 | 600 | 1,000 | |||
背景をとらずに検出
| 検出方式 | 検出方向 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |||
| 限定反射形 | フラットビュー | 形E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 |
| 形E32-L24S 2M | 0~4 | ||||
| サイドビュー | 形E32-L25L 2M | 5.4~9(中心7.2) | 5.4~8(中心7.2) | 5.4~9(中心7.2) | |
透明体検出(回帰反射形)
| 検出方式 | 特長 | サイズ | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 回帰反射形 | フィルム検出 | M3 | 形E32-C31 2M+形E39-F3R
+形E39-RP37 |
220 | 50 | 75 |
| 角型 | ― | 形E32-R16 2M | 1,500 | 1,000 | 150~1,500 | |
| ねじ型 | M6 | 形E32-R21 2M | 10~250 | 250 | 10~250 | |
| ナット型 | 形E32-LR11NP 2M
+形E39-RP1 |
600 | 200 | 300 | ||
透明体検出(限定反射形)
| 検出方式 | 特長 | 検出方向 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 限定反射形 | 小型 | フラットビュー | 形E32- L24S 2M | 0~4 | ||
| 標準 | 形E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 | ||
| ガラス基板 アライメント70℃ |
形E32-A08 2M | 10~20 | ||||
| 標準/長距離 | 形E32-A12 2M | 12~30 | ― | ― | ||
| サイドビュー形状 | サイドビュー | 形E32-L25L 2M | 5.4~9(中心7.2) | 5.4~8(中心7.2) | 5.4~9(中心7.2) | |
| ガラス基板 マッピング70℃ |
トップビュー | 形E32-A09 2M | 15~38(中心25) | |||
耐薬品/耐油
| 検出方式 | 種類 | 検出方向 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 透過形 | 耐油 | ライトアングル | 形E32-T11NF 2M | 4,000 * | 1,400 | 2,400 |
| 耐薬品/油 | トップビュー | 形E32-T12F 2M | 3,200 | 960 | 1,600 | |
| 形E32-T11F 2M | 2,100 | 760 | 1,050 | |||
| サイドビュー | 形E32-T14F 2M | 400 | 120 | 200 | ||
| 耐薬品/油150℃ | トップビュー | 形E32-T51F 2M | 1,400 | 400 | 700 | |
| 反射形 | 半導体:洗浄・現像・
エッチング60℃ |
トップビュー | 形E32-L11FP 2M | レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm) |
||
| 半導体:剥離85℃ | 形E32-L11FS 2M | レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm) |
||||
| 耐薬品/油 | 形E32-D12F 2M | 100 | 32 | 50 | ||
| ケーブルのみ耐薬品 | 形E32-D11U 2M | 180 | 60 | 90 | ||
*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
耐屈曲
| 検出方式 | サイズ | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |||
| 透過形 | Φ 1.5 | 形E32-T22B 2M | 200 | 60 | 100 |
| M3 | 形E32-T21 2M | ||||
| M4 | 形E32-T11 2M | 720 | 200 | 360 | |
| 角型 | 形E32-T25XB 2M | 150 | 40 | 75 | |
| 反射形 | Φ 1.5 | 形E32-D22B 2M | 30 | 10 | 15 |
| M3 | 形E32-D21 2M | ||||
| Φ 3 | 形E32-D221B 2M | 70 | 20 | 35 | |
| M4 | 形E32-D21B 2M | ||||
| M6 | 形E32-D11 2M | 180 | 60 | 90 | |
| 角型 | 形E32-D25XB 2M | 50 | 16 | 25 | |
耐熱
| 検出方式 | 耐熱温度 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |||
| 透過形 | 100℃ | 形E32-T51R 2M | 400 | 120 | 225 |
| 150℃ | 形E32-T51 2M | 800 | 240 | 400 | |
| 200℃ | 形E32-T81R-S 2M | 360 | 100 | 180 | |
| 350℃ | 形E32-T61-S 2M | 600 | 180 | 300 | |
| 反射形 | 100℃ | 形E32-D51R 2M | 140 | 42 | 70 |
| 150℃ | 形E32-D51 2M | 240 | 80 | 120 | |
| 200℃ | 形E32-D81R 2M | 90 | 27 | 45 | |
| 300℃ | 形E32-A08H2 2M | 10~20 | |||
| 形E32-A09H2 2M | 20~30(中心25) | ||||
| 350℃ | 形E32-D61 2M | 90 | 27 | 45 | |
| 400℃ | 形E32-D73 2M | 60 | 18 | 30 | |
エリアビーム
| 検出方式 | タイプ | 検出幅 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 透過形 | エリア | 11mm | 形E32-T16PR 2M | 800 | 260 | 450 |
| 形E32-T16JR 2M | 700 | 220 | 390 | |||
| 30mm | 形E32-T16WR 2M | 1,380 | 400 | 690 | ||
| 反射形 | アレイ | 11mm | 形E32-D36P1 2M | 150 | 50 | 75 |
液面レベル検出
| 検出方式 | パイプ径 | 特長 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| パイプ取りつけ | φ3.2/6.4/9.5 | 安定残量検出 | 形E32-A01 5M | 適用パイプ:φ3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1mm | ||
| φ8~10 | 複数連装使用 | 形E32-L25T 2M | 適用パイプ:φ8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚1mm | |||
| 制限なし | 大型パイプ | 形E32-D36T 2M | 適用パイプ:透明パイプ、径の制限なし | |||
| 接液
(耐熱200℃) |
― | ― | 形E32-D82F1 4M | 接液タイプ | ||
耐真空
| 検出方式 | 耐熱温度 | 形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
形E3X-SD□ 形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | |||
| 透過形 | 120℃ | 形E32-T51V 1M | 200 | ― | 100 |
| 形E32-T51V 1M+E39-F1V | 1,200 | ― | 600 | ||
| 200℃ | 形E32-T84SV 1M | 500 | ― | 250 | |
FPD/半導体/太陽電池業界
| 検出方式 | アプリケーション | 使用
温度 |
形式 | 検出距離(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3X-SD□
形E3X-NA□ |
形E3X-NA□F | 形E3X-NA□V | ||||
| 限定反射形 | ガラス有無検出 | 70℃ | 形E32-L16-N 2M | 0~15 | 0~12 | 0~15 |
| ガラス基板アライメント | 形E32-A08 2M | 10~20 | ||||
| 300℃ | 形E32-A08H2 2M | |||||
| 70℃ | 形E32-A12 2M | 12~30 | ― | ― | ||
| ガラス基板マッピング | 形E32-A09 2M | 15~38(中心25) | ||||
| 300℃ | 形E32-A09H2 2M | 20~30(中心25) | ||||
| WET工程
(洗浄、現像、エッチング) |
60℃ | 形E32-L11FP 2M | レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm(推奨検出距離:22mm) |
|||
| WET工程(剥離) | 85℃ | 形E32-L11FS 2M | レンズ先端から8~20mm(推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm(推奨検出距離:35mm) |
|||
| 透過形 | ウエハマッピング | 70℃ | 形E32-A03 2M | 890 | 267 | 445 |
| 形E32-A03-1 2M | ||||||
| 形E32-A04 2M | 340 | 102 | 170 | |||
| 形E32-T24SR 2M | 1,170 | 360 | 600 | |||
| 形E32-T24S 2M | 1,400 | 420 | 700 | |||