Page top

R88M-K, R88D-KN□-ECT 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ]

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ] R88M-K, R88D-KN□-ECT

高速・高精度なG5シリーズが超高速EtherCAT通信に対応

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/04

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 14 件の形式仕様から 1 - 14 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
制御入出力用コネクタ 標準在庫機種 ¥ 3,200 ¥ 3,520 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,600 ¥ 3,960 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,950 ¥ 4,340 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 4,300 ¥ 4,730 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,300 ¥ 3,630 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 5,050 ¥ 5,550 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル 標準在庫機種 ¥ 3,550 ¥ 3,900 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, 汎用入力タイプ, 1m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, MECHATROLINK-Ⅱ/EtherCAT通信内蔵タイプ, 1m 標準在庫機種 ¥ 11,300 ¥ 12,430 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, 汎用入力タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 16,200 ¥ 17,820 カートに追加
コネクタ端子台用制御ケーブル, MECHATROLINK-Ⅱ/EtherCAT通信内蔵タイプ, 2m 標準在庫機種 ¥ 12,300 ¥ 13,530 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 20極 標準在庫機種 ¥ 3,400 ¥ 3,740 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 50極 標準在庫機種 ¥ 6,850 ¥ 7,530 カートに追加
エンコーダ用コネクタ 受注生産機種 ¥ 6,500 ¥ 7,150 カートに追加

全商品 14 件の形式仕様から 1 - 14 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。