Page top

R88M-K, R88D-KN□-ECT 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ]

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵タイプ] R88M-K, R88D-KN□-ECT

高速・高精度なG5シリーズが超高速EtherCAT通信に対応

機種区分

表示件数

情報更新 : 2025/07/02

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 129 件の形式仕様から 61 - 80 件を表示

形式仕様 商品説明 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
機種区分 購入
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 1m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,600 ¥ 3,960 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 2m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,950 ¥ 4,340 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 4,300 ¥ 4,730 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.3m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,300 ¥ 3,630 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 5,050 ¥ 5,550 標準在庫機種 カートに追加
産業用イーサネットコネクタ, 両側コネクタ付きケーブル(RJ45/RJ45), 伝送特性 Cat6A, シース材質 PUR, 8極, ストレート/ストレート, 0.5m, 黄, 柔軟性向上タイプケーブル ¥ 3,550 ¥ 3,900 標準在庫機種 カートに追加
ACリアクトル, 三相/単相 200V ¥ 45,000 ¥ 49,500 標準在庫機種 カートに追加
DCリアクトル, 三相/単相 200V ¥ 15,800 ¥ 17,380 標準在庫機種 カートに追加
DCリアクトル, 三相/単相 200V ¥ 17,500 ¥ 19,250 標準在庫機種 カートに追加
FA統合ツールパッケージ CX-One, 1ライセンス版, DVD ¥ 250,000 ¥ 275,000 標準在庫機種 カートに追加
絶対値エンコーダバックアップバッテリ ¥ 7,600 ¥ 8,360 標準在庫機種 カートに追加
モータ動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 5m ¥ 26,000 ¥ 28,600 標準在庫機種 カートに追加
モータ動力ケーブル, ブレーキ付きモータ用, ロボットケーブル, 10m ¥ 99,500 ¥ 109,450 標準在庫機種 カートに追加
ブレーキケーブル, 標準ケーブル, 3m ¥ 9,450 ¥ 10,390 標準在庫機種 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 3m ¥ 9,450 ¥ 10,390 標準在庫機種 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 3m ¥ 18,900 ¥ 20,790 標準在庫機種 カートに追加
ブレーキケーブル, 標準ケーブル, 5m ¥ 11,900 ¥ 13,090 標準在庫機種 カートに追加
ブレーキケーブル, ロボットケーブル, 5m ¥ 19,900 ¥ 21,890 標準在庫機種 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 5m ¥ 11,900 ¥ 13,090 標準在庫機種 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 5m ¥ 24,000 ¥ 26,400 標準在庫機種 カートに追加

全商品 129 件の形式仕様から 61 - 80 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。