適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

EtherCAT対応 位置制御ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式
制御出力インタフェース 軸数 5V系 24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
EtherCAT対応
位置制御
ユニット
EtherCAT通信による制御コマンド発行
位置決め機能:メモリ運転、
       ラダーによる直接運転
2軸 1号機分 0.46 ― 形CJ1W-NC281
4軸 形CJ1W-NC481
8軸 形CJ1W-NC881
16軸 形CJ1W-NCF81
EtherCAT通信による制御コマンド発行
・位置決め機能:メモリ運転、
        ラダーによる直接運転
・I/O通信   :64スレーブ
4軸 1号機分 0.46 ― 形CJ1W-NC482
8軸 形CJ1W-NC882
16軸 形CJ1W-NCF82

注1. CJシリーズEtherCAT対応 位置制御ユニットには付属品はありません。
  2. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。

EtherCAT通信ケーブル推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

商品名称 形状 メーカ ケーブル長
(m)
形式 お問合せ先
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG26×4P
ケーブルシース材質:PUR
ケーブル色:黄色 *2
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
2643_lu_2_1 オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:ライトブルー
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
2643_lu_2_2 オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
2643_lu_2_3 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様 *3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
2643_lu_2_4 オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
ケーブル色:黄色
EtherCAT/
EtherNet/IP
2643_lu_2_5 スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
  堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
  詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

部品名 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル ― 倉茂電工株式会社 KETH-SB * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
― JMACS株式会社 IETP-SB * オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ ― パンドウイットコーポレーション MPS588-C * パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組合せでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

部品 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル ― 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
― JMACS株式会社 PNET/B *1 オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
― スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45
組立式コネクタ
2643_lu_4_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *1 当社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
― スリーエム ジャパン
株式会社
3R104-1110-000AM *2 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321

注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。
*1. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組合せでのご使用を推奨します。
*2. 本ケーブルおよびコネクタは、上記の組合せでのご使用を推奨します。

ソフトウェア

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツー
ルを統合的に提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Programmer Ver.9.□が含まれます。
1ライセンス版 
*
DVD 形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しています。