形状 仕様 内容 形式 適用ドアスイッチ
形式
2633_lu_1_1 質量:約0.6kg
機械的耐久性:
  2万回以上
スライドキー本体:1個(キー未取りつけ)
形D4SL取りつけ板:1個
ドアスイッチ取りつけ用特殊ねじ:3個
形D4SL-K1S:1個
形D4SL-K1S取りつけ用特殊ねじ:2個
ロックアウトキー:2個
ロックアウトキー用ストラップ:1個
コーションラベル(シール):和文・英文 各1枚
形D4SL-SK10-LK 形D4SL
2633_lu_1_2 質量:約0.7kg
機械的耐久性:
  2万回以上
スライドキー本体:1個(キー未取りつけ)
形D4SL取りつけ板:1個
ドアスイッチ取りつけ用特殊ねじ:4個
形D4SL-K1S:1個
形D4SL-K1S取りつけ用特殊ねじ:2個
ロックアウトキー:2個
ロックアウトキー用ストラップ:1個
コーションラベル(シール):和文・英文 各1枚
形D4SL-SK10-LKH 形D4SL
2633_lu_1_3 質量:約0.1kg 内側レバー:1個 形D4SL-SK10H * -

注1. ドアスイッチ本体は付属しておりません。必要な接点数、コンジット口によりご選定ください。また、個別部品(パーツ)でのお取扱いはできません。
 2. 対象となる設備のリスクアセスメントを実施し、リレーユニットなどで安全回路を構築し、正しくお使いください。
* 形D4GL-SK10/形D4SL-SK10の内側レバーです。その他の製品・用途では使用できません。

適用ドアスイッチ形式

形式基準

本体

*1. M20に、M20→1/2-14NPT変換アダプタを同梱します。
*2. 内蔵スイッチがN、P、Q、Rのソレノイドロックタイプは、ドアを閉める前にソレノイドを通電するとロックがかかりません。必ずドアを閉めてから、ソレノイドに通電してください。
*3. コネクタタイプにコネクタケーブルは同梱されません。別途コネクタケーブルを手配してください。