| 形式 | 標準タイプ 形E2SS-Mシリーズ | 耐磁界タイプ* 形E2SS-Wシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形E2SS-MC1(-M1J) | 形E2SS-MB1(-M1J) | 形E2SS-WC1-P1 | 形E2SS-WB1-P1 | ||
| 電源電圧 | DC10~30V(リップル(p-p)10%含む) | ||||
| 検出感度(磁気感度) | 2.8mT以下 | ||||
| 消費電流 | 15mA以下 | ||||
| 応差 | 1mm以下 | ||||
| 繰り返し精度 | ±0.1mm以下 | ||||
| パススピード | 10m/s以下 | 1m/s以下 | |||
| 応答周波数 | 1kHz以下 | 20Hz以下 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | 150mA以下 | 100mA以下 | ||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流150mA、コード長2m時) | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 | 動作表示(黄色) | ||||
| 動作モード | NPNオープンコレクタ NO | PNPオープンコレクタ NO | NPNオープンコレクタ NO | PNPオープンコレクタ NO | |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時: 各−25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 X, Y, Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | ||||
| 接続方式 | 無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m) -M1J:M12コネクタ中継タイプ(コード長0.3m) | M12コネクタタイプ | |||
| 質量(梱包状態) | コード引き出しタイプ:約35g M12コネクタ中継タイプ:約30g | 約25g | |||
| 材質 | ケース:PP、コード:PUR | ケース:PA、コネクタ:PA | |||
| 付属品 | 取扱説明書、ケーブルクリップ(1個) | 取扱説明書、取りつけねじ(1個) | |||
* 交流溶接下での誤動作を防ぐセンサです。
交流磁界(周波数:50~60Hz、強度10mT~100mT)がセンサに加わった場合、その時の制御出力状態(ONもしくはOFF)をホールドします。
交流磁界が無くなった後は、 通常動作に戻ります。(標準タイプは約1mT以上の磁界ノイズで誤動作します。)