本体
センサ本体
| シリーズ | 接続方式 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | ||
| 標準タイプ
形E2SS-M ![]() |
コード引き出しタイプ(2m) | 形E2SS-MC1 2M | 形E2SS-MB1 2M |
| M12コネクタ中継タイプ(0.3m) | 形E2SS-MC1-M1J 0.3M | 形E2SS-MB1-M1J 0.3M | |
| 耐磁界タイプ
形E2SS-W ![]() |
M12コネクタタイプ | 形E2SS-WC1-P1 | 形E2SS-WB1-P1 |
アクセサリ(別売)
取りつけ具
センサに付属しておりませんので必要に応じてご注文ください。
| シリーズ | 適応シリンダ | シリンダ径/溝幅 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 形E2SS-M | 丸形 | φ8~25mm | 形E2SS-MR1 |
| φ25~63mm | 形E2SS-MR2 | ||
| タイロッド形 | φ32~40mm | 形E2SS-MT1 | |
| φ50~63mm | 形E2SS-MT2 | ||
| φ80~100mm | 形E2SS-MT3 | ||
| φ160~200mm | 形E2SS-MT4 | ||
| T形溝 | 不要(直接取りつけ) | ||
| アリ溝 | 7mm | 形E2SS-MV1 | |
| 9.4mm | 形E2SS-MV2 | ||
| 11.5mm | 形E2SS-MV3 | ||
| 12.6mm | 形E2SS-MV4 | ||
| 形E2SS-W | T形溝/アリ溝 | - | 形E2SS-WV1 |
センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)
(コネクタタイプ/コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 適用近接センサ形式 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | ![]() |
2m | 形XS2F-D421-DC0-F | 形E2SS-M□1-M1J
形E2SS-W□1-P1 |
| 5m | 形XS2F-D421-GC0-F | |||
| L形 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-DC0-F | |
| 5m | 形XS2F-D422-GC0-F | |||