在庫管理に困っていませんか?

1種類のセンサで多種のシリンダ形状に対応

取りつけ具の選定だけで、4つの各種シリンダ形状に取りつけ可能です。
従来のように、シリンダ形状ごとにセンサの在庫を持たなくても、1種類のセンサを在庫管理するだけで済みます。
また、センサの選定工数も不要になります。

設置工数に悩んでいませんか?

簡単取りつけ可能、省スペースでもらくらく

六角穴つきねじを約90°※まわすだけで簡単に取りつけ可能です。
L字の六角レンチを使用すれば、センサ上面のスペースに余裕がなくても取りつけができます。

※溝の形状により約1回転となることがあります。

現場での動作確認に苦労されていませんか?

動作表示灯が一目でわかる

動作表示灯は180°の視認性を持ち、取りつけ時でも稼働時でも、あらゆる角度から簡単に動作確認ができます。