Page top

R88M-K, R88D-KN□-ML2 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] R88M-K, R88D-KN□-ML2

高速・高精度なG5シリーズがMECHATROLINK-II通信で接続可能

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/22

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 12 件の形式仕様から 1 - 12 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 120×120, 減速比 1/11, 適用モータ容量 2kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 182,000 ¥ 200,200 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 120×120, 減速比 1/21, 適用モータ容量 1kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 182,000 ¥ 200,200 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 120×120, 減速比 1/33, 適用モータ容量 600W, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 182,000 ¥ 200,200 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 120×120, 減速比 1/45, 適用モータ容量 400W, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 186,000 ¥ 204,600 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 170×170, 減速比 1/5, 適用モータ容量 5kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 475,000 ¥ 522,500 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 170×170, 減速比 1/11, 適用モータ容量 5kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 510,000 ¥ 561,000 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 170×170, 減速比 1/21, 適用モータ容量 3kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 430,000 ¥ 473,000 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 170×170, 減速比 1/33, 適用モータ容量 2kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 415,000 ¥ 456,500 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 170×170, 減速比 1/45, 適用モータ容量 1kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 415,000 ¥ 456,500 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 230×230, 減速比 1/20, 適用モータ容量 5kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 1,060,000 ¥ 1,166,000 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 230×230, 減速比 1/25, 適用モータ容量 3kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 995,000 ¥ 1,094,500 カートに追加
減速機, バックラッシュ3分以内, フランジ 230×230, 減速比 1/25, 適用モータ容量 5kW, 2000r/minモータ用 受注生産機種 ¥ 1,060,000 ¥ 1,166,000 カートに追加

全商品 12 件の形式仕様から 1 - 12 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。