Page top

R88M-K, R88D-KN□-ML2 形式一覧

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]

ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] R88M-K, R88D-KN□-ML2

高速・高精度なG5シリーズがMECHATROLINK-II通信で接続可能

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/06

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 1,023 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ
形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ACリアクトル, 三相/単相 200V 標準在庫機種 ¥ 45,000 ¥ 49,500 カートに追加
DCリアクトル, 三相/単相 200V 標準在庫機種 ¥ 15,800 ¥ 17,380 カートに追加
DCリアクトル, 三相/単相 200V 標準在庫機種 ¥ 17,500 ¥ 19,250 カートに追加
FA統合ツールパッケージ CX-One, 1ライセンス版, DVD 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 1m 標準在庫機種 ¥ 12,100 ¥ 13,310 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 3m 標準在庫機種 ¥ 13,400 ¥ 14,740 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 5m 標準在庫機種 ¥ 14,500 ¥ 15,950 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱケーブル, リングコアおよび両端USBコネクタ付き, 0.5m 標準在庫機種 ¥ 10,900 ¥ 11,990 カートに追加
MECHATROLINK-Ⅱ用終端抵抗 標準在庫機種 ¥ 6,050 ¥ 6,650 カートに追加
絶対値エンコーダバックアップバッテリ 標準在庫機種 ¥ 7,600 ¥ 8,360 カートに追加
モータ動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 26,000 ¥ 28,600 カートに追加
モータ動力ケーブル, ブレーキ付きモータ用, ロボットケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 99,500 ¥ 109,450 カートに追加
ブレーキケーブル, 標準ケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 3m 標準在庫機種 ¥ 18,900 ¥ 20,790 カートに追加
ブレーキケーブル, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
ブレーキケーブル, ロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 19,900 ¥ 21,890 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, 標準ケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 11,900 ¥ 13,090 カートに追加
動力ケーブル, ブレーキなしモータ用, ロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 24,000 ¥ 26,400 カートに追加
ブレーキケーブル, 標準ケーブル, 10m 標準在庫機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加

全商品 1,023 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
次へ

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。